ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeVerbindungstechnikProduktgruppeAbstandshalterProduktserieWA-SLED Metric spacer for 3 mm and 5 mm LED

WA-SLED Metric spacer for 3 mm and 5 mm LED

Merkmale

  • Kunststoff LED Abstandshalter für bedrahtete LEDs mit 3 mm oder 5 mm Durchmesser
  • Abstandshöhen von 1.5 mm bis 18 mm. Durchmesser 4 mm
General Information
MaterialPA66
FarbeSchwarz
BrennbarkeitsklasseUL94 V-2
Betriebstemperatur-30 °C up to +85 °C

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsL
(mm)
Muster
705820015SPEC
3 Dateien 1.5
705820020SPEC
3 Dateien 2
705820025SPEC
2 Dateien 2.5
705820030SPEC
3 Dateien 3
705820035SPEC
3 Dateien 3.5
705820040SPEC
3 Dateien 4
705820045SPEC
3 Dateien 4.5
705820050SPEC
3 Dateien 5
705820055SPEC
3 Dateien 5.5
705820060SPEC
3 Dateien 6
705820065SPEC
3 Dateien 6.5
705820070SPEC
3 Dateien 7
705820075SPEC
3 Dateien 7.5
705820080SPEC
3 Dateien 8
705820085SPEC
3 Dateien 8.5
705820090SPEC
3 Dateien 9
705820095SPEC
3 Dateien 9.5
705820100SPEC
3 Dateien 10
705820105SPEC
2 Dateien 10.5
705820110SPEC
3 Dateien 11
705820115SPEC
3 Dateien 11.5
705820120SPEC
3 Dateien 12
705820125SPEC
3 Dateien 12.5
705820130SPEC
3 Dateien 13
705820135SPEC
3 Dateien 13.5
705820140SPEC
3 Dateien 14
705820145SPEC
3 Dateien 14.5
705820150SPEC
3 Dateien 15
705820155SPEC
3 Dateien 15.5
705820160SPEC
3 Dateien 16
705820170SPEC
3 Dateien 17
705820180SPEC
3 Dateien 18
Artikel Nr. Daten­blatt
705820015SPEC
705820020SPEC
705820025SPEC
705820030SPEC
705820035SPEC
705820040SPEC
705820045SPEC
705820050SPEC
705820055SPEC
705820060SPEC
705820065SPEC
705820070SPEC
705820075SPEC
705820080SPEC
705820085SPEC
705820090SPEC
705820095SPEC
705820100SPEC
705820105SPEC
705820110SPEC
705820115SPEC
705820120SPEC
705820125SPEC
705820130SPEC
705820135SPEC
705820140SPEC
705820145SPEC
705820150SPEC
705820155SPEC
705820160SPEC
705820170SPEC
705820180SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsL
(mm)
Muster