ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSchalter & TasterProduktfamilieBeleuchtete TasterProduktunterfamilieWS-RPTL THT Illuminated Rotary Push Button Switch

WS-RPTL THT Illuminated Rotary Push Button Switch

WS-RPTL THT Illuminated Rotary Push Button Switch
Material Properties
ActuatormaterialPA66
Actuator BrennbarkeitsklasseUL94 HB
Actuator-FarbeSchwarz
RahmenmaterialPA66
Rahmen BrennbarkeitsklasseUL94 HB
RahmenfarbeSchwarz
stationäres BoardPA66
LeitblechPC
Leitblech BrennbarkeitsklasseUL94 HB
Stationary Contact MaterialKupferlegierung
Stationary Contact beschichtungSilber
Bewegliche KontaktmaterialKupferlegierung
Bewegliche KontaktbeschichtungSilber
Beweglicher Kontakt DrehschalterbeschichtungSilber
LED AnschlussmaterialKupferlegierung
LED AnschlussbeschichtungZinn
AnschlussmaterialKupferlegierung
AnschlussbeschichtungZinn
Electrical Properties
RISO100 MΩ
Spannungsfestigkeit500 V (AC)
Mechanical Properties
Betätigungsrückmeldungnon-tactile
Betätigungskraft (Value)250 g
Total travel1.8 mm
SchaltfunktionON-(ON)
Schaltplan DrucktasterDPDT
Schaltplan Drehschalter1P8T
Optical Properties
LinsentypWaterclear
ChiptechnologieAlGaInP
General Information
Betriebstemperatur-40 °C up to +85 °C
Packaging Properties
VerpackungESD Tray

Artikeldaten

Mehr erfahren