Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PTFE |
Isolationsfarbe | Weiß |
Body material | Messing |
Bodybeschichtung | Gold, min. 0.076µm over Nickel |
Muttermaterial | Messing |
Mutterbeschichtung | Gold, min. 0.076µm over Nickel |
Lock Washer material | Messing |
Lock Washer beschichtung | Gold, min. 0.076µm over Nickel |
Kind Properties | |
---|---|
Interface | MIL-STD-348 |
Verbindungsart | RP SMA |
Gender | Jack |
Orientierungs typ | Gerade |
General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -65 bis zu +165 °C |
Electrical Properties | |
---|---|
f | DC~3 GHz; DC~6 GHz |
Mechanical Properties | |
---|---|
Steckzyklus | 500 Cycles |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Beutel |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Interface | Montageart | f | Verbindungsart | Gender | Orientierungs typ | Betriebstemperatur | Center Contact | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63026521212120 | SPEC | 2 Dateien | MIL-STD-348 | Crimp | DC~6 GHz | RP SMA | Jack | Gerade | -65 bis zu +165 °C | 0,4 Ø | |
63026521212220 | SPEC | 2 Dateien | MIL-STD-348 | Crimp | DC~6 GHz | RP SMA | Jack | Gerade | -65 bis zu +165 °C | 0,4 Ø | |
63026521212320 | SPEC | 2 Dateien | MIL-STD-348 | Crimp | DC~6 GHz | RP SMA | Jack | Gerade | -65 bis zu +165 °C | 0,4 Ø | |
63026521210420 | SPEC | 2 Dateien | MIL-STD-348 | Crimp | DC~3 GHz | RP SMA | Jack | Gerade | -65 bis zu +165 °C | 0,4 Ø | |
63026521210320 | SPEC | 2 Dateien | MIL-STD-348 | Crimp | DC~6 GHz | RP SMA | Jack | Gerade | -65 bis zu +165 °C | 0,6 Ø |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
63026521212120 | SPEC |
63026521212220 | SPEC |
63026521212320 | SPEC |
63026521210420 | SPEC |
63026521210320 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Interface | Montageart | f | Verbindungsart | Gender | Orientierungs typ | Betriebstemperatur | Center Contact | Muster |
---|