ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSchalter & TasterProduktfamilieDrehcodierschalterProduktunterfamilieTHT Drehcodierschalter WS-ROTVProduktserieWS-ROTV THT IP67 Rotary Switch with Shaft Type Actuator 10x10 mm

WS-ROTV THT IP67 Rotary Switch with Shaft Type Actuator 10x10 mm

Material Properties
AbdeckungsmaterialPA66
Abdeckung BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
GrundmaterialPA66
Grund BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
ActuatormaterialPOM
Actuator BrennbarkeitsklasseUL94 HB
AnschlussmaterialKupferlegierung
AnschlussbeschichtungGold
Electrical Properties
IR400 mA
VR24 V (DC)
ursprünglicher Kontaktwiderstand80 mΩ
RISO100 MΩ
Spannungsfestigkeit250 V (AC)
Mechanical Properties
Elektrische Lebensdauer10000 Steps
ActuatortypShaft Type
General Information
Betriebstemperatur-40 °C up to +85 °C
WaschbarJa
SchutzartIP67
Packaging Properties
VerpackungTube

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsNumber of Position (Value)CodeSchutzartDampfphasenprozessActuator-Farbe Muster
428527420910SPEC
5 Dateien 10 Real Code IP67 nicht spezifiziert Dunkelgrau
428527420911SPEC
5 Dateien 10 Complement Code IP67 nicht spezifiziert Elfenbein
428527420916SPEC
5 Dateien 16 Real Code IP67 nicht spezifiziert Dunkelgrau
428527420917SPEC
5 Dateien 16 Complement Code IP67 nicht spezifiziert Elfenbein
Artikel Nr. Daten­blatt
428527420910SPEC
428527420911SPEC
428527420916SPEC
428527420917SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsNumber of Position (Value)CodeSchutzartDampfphasenprozessActuator-Farbe Muster

Switch IP Product Portfolio

Schalter und Taster für IP Anwendungen

Würth Elektronik bietet IP67 klassifizierte Drehcodierschalter sowie Kurzhubtaster. Geprüft nach IEC61058 und IEC60068 sind diese Bauteile ideal für den Einsatz in rauer Industrieumgebung ausgelegt.Wenn Sie mehr zu den IP zertifizierten Produkten wissen möchten, steht Ihnen Ihr Ansprechpartner im Außendienst gerne mit Rat und Tat zur Seite.

Mehr erfahren