Merkmale
Referenzdesigns
- RD006 3 W Dual-output isolated auxiliary supply for communication interfaces and measurement systems
Article Properties | |
---|---|
Pins | 4; 8; 10; 14; 16; 20; 28 |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PA9T |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Kontaktbeschichtung | Gold |
Kontakttyp | Stamped |
General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 °C up to +105 °C |
Einhaltung | Lead free / RoHS |
Raster | 1.27 mm |
Haltbarkeit | 50 Cycles |
Reihen | Dual |
Gender | Socket Header |
Typ | Gerade |
Electrical Properties | |
---|---|
IR 1 | 1 A |
Spannungsfestigkeit | 300 V (AC) |
Kontaktwiderstand | 20 mΩ |
RISO | 1000 MΩ |
Certification | |
---|---|
UL-Zulassung | E323964 |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Tape and Reel with Pad; Tube |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62300421021 | SPEC | 6 Dateien | 4 | Dual | Socket Header | Gerade | 1 | Tube | – | |
62330421021 | SPEC | 6 Dateien | 4 | Dual | Socket Header | Gerade | 1 | Tape and Reel with Pad | – | |
62300821021 | SPEC | 6 Dateien | 8 | Dual | Socket Header | Gerade | 1 | Tube | – | |
62330821021 | SPEC | 6 Dateien | 8 | Dual | Socket Header | Gerade | 1 | Tape and Reel with Pad | 613001 | |
62301021021 | SPEC | 6 Dateien | 10 | Dual | Socket Header | Gerade | 1 | Tube | – | |
62331021021 | SPEC | 6 Dateien | 10 | Dual | Socket Header | Gerade | 1 | Tape and Reel with Pad | 613001 | |
62301421021 | SPEC | 6 Dateien | 14 | Dual | Socket Header | Gerade | 1 | Tube | – | |
62331421021 | SPEC | 6 Dateien | 14 | Dual | Socket Header | Gerade | 1 | Tape and Reel with Pad | – | |
62301621021 | SPEC | 6 Dateien | 16 | Dual | Socket Header | Gerade | 1 | Tube | – | |
62331621021 | SPEC | 6 Dateien | 16 | Dual | Socket Header | Gerade | 1 | Tape and Reel with Pad | – | |
62302021021 | SPEC | 6 Dateien | 20 | Dual | Socket Header | Gerade | 1 | Tube | – | |
62332021021 | SPEC | 6 Dateien | 20 | Dual | Socket Header | Gerade | 1 | Tape and Reel with Pad | 613001 | |
62302821021 | SPEC | 6 Dateien | 28 | Dual | Socket Header | Gerade | 1 | Tube | – | |
62332821021 | SPEC | 6 Dateien | 28 | Dual | Socket Header | Gerade | 1 | Tape and Reel with Pad | 613001 |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
62300421021 | SPEC |
62330421021 | SPEC |
62300821021 | SPEC |
62330821021 | SPEC |
62301021021 | SPEC |
62331021021 | SPEC |
62301421021 | SPEC |
62331421021 | SPEC |
62301621021 | SPEC |
62331621021 | SPEC |
62302021021 | SPEC |
62332021021 | SPEC |
62302821021 | SPEC |
62332821021 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: