General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -55 °C up to +150 °C |
Material | Messing |
Oberfläche | Zinn |
Typ | Right Angled; Vertikal |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Beutel |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Raster (mm) | Typ | Gender | Blade Design | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7471212 | SPEC | 6 Dateien | 5 | Vertikal | Männlich | 4.8 mm | ||
7471287 | SPEC | 5 Dateien | 5.08 | Vertikal | Männlich | 6.35 mm | ||
7474966 | SPEC | 6 Dateien | 5.08 | Right Angled | Männlich | 6.35 mm |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Raster (mm) | Typ | Gender | Blade Design | Muster |
---|