Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PA6T |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Isolationsfarbe | Rot |
Kontaktmaterial | Phosphorbronze |
Kontaktbeschichtung | Mattzinn über Nickel |
Kontakttyp | Stamped |
General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 °C up to +105 °C |
Raster | 2.54 mm |
Gender | Männlich |
Electrical Properties | |
---|---|
Arbeitsspannung | 250 V (AC) |
Spannungsfestigkeit | 500 V (AC) |
Kontaktwiderstand | 10 mΩ |
RISO | 1000 MΩ |
Packaging Properties | |
---|---|
cULus Zulassung | E323964 |
Verpackung | Tape and Reel |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Testbedingung P | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
690357280476 | SPEC | 6 Dateien | 4 | per Row | Männlich | Gerade | 1.5 | Tape and Reel | 690001 | |
690357280676 | SPEC | 6 Dateien | 6 | per Row | Männlich | Gerade | 1.5 | Tape and Reel | 690001 | |
690357280876 | SPEC | 6 Dateien | 8 | per Row | Männlich | Gerade | 1.5 | Tape and Reel | 690001 | |
690357281076 | SPEC | 6 Dateien | 10 | per Row | Männlich | Gerade | 1.5 | Tape and Reel | 612690 690001 | |
690357281276 | SPEC | 6 Dateien | 12 | per Row | Männlich | Gerade | 1.5 | Tape and Reel | 690001 | |
690357281476 | SPEC | 6 Dateien | 14 | per Row | Männlich | Gerade | 1.5 | Tape and Reel | 690001 | |
690357281676 | SPEC | 6 Dateien | 16 | per Row | Männlich | Gerade | 1.5 | Tape and Reel | 690001 | |
690357281876 | SPEC | 6 Dateien | 18 | per Row | Männlich | Gerade | 1.5 | Tape and Reel | 690001 | |
690357282076 | SPEC | 6 Dateien | 20 | per Row | Männlich | Gerade | 1.5 | Tape and Reel | 690001 | |
690357282276 | SPEC | 6 Dateien | 22 | per Row | Männlich | Gerade | 1.5 | Tape and Reel | 690001 | |
690357282476 | SPEC | 6 Dateien | 24 | per Row | Männlich | Gerade | 1.5 | Tape and Reel | 690001 | |
690357282676 | SPEC | 6 Dateien | 26 | per Row | Männlich | Gerade | 1.5 | Tape and Reel | 690001 |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
690357280476 | SPEC |
690357280676 | SPEC |
690357280876 | SPEC |
690357281076 | SPEC |
690357281276 | SPEC |
690357281476 | SPEC |
690357281676 | SPEC |
690357281876 | SPEC |
690357282076 | SPEC |
690357282276 | SPEC |
690357282476 | SPEC |
690357282676 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Testbedingung P | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|
Gegenstecker
WR-MM Female Angled Connector w. Polarization and w/o Latch
WR-MM Female Angled Connector w/o Latch & w/o Polarization
WR-MM Female SMT Connector with Latch & Polarization
WR-MM Female SMT Connector with Polarization
WR-MM Female Connector with Latch & w/o Polarization
WR-MM Female Connector w/o Latch & w/o Polarization
WR-MM Female Angled Connector with Latch & with Polarization
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: