Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PBT |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Isolationsfarbe | Rot |
Kontaktmaterial | Phosphorbronze |
Kontaktbeschichtung | Mattzinn über Nickel |
Kontakttyp | Stamped |
General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 °C up to +105 °C |
Raster | 2.54 mm |
Gender | Weiblich |
Electrical Properties | |
---|---|
Arbeitsspannung | 250 V (AC) |
Spannungsfestigkeit | 500 V (AC) |
Kontaktwiderstand | 10 mΩ |
RISO | 1000 MΩ |
Certification | |
---|---|
cULus Zulassung | E323964 |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Tube |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Raster (mm) | Gender | Typ | Montageart | L (mm) | Arbeitsspannung (V (AC)) | IR (A) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
690368170472 | SPEC | 6 Dateien | 4 | 2.54 | Weiblich | Angled | THT | 7.08 | 250 | 1.5 | 10 | max. | Tube | 690001 | |
690368170672 | SPEC | 6 Dateien | 6 | 2.54 | Weiblich | Angled | THT | 9.62 | 250 | 1.5 | 10 | max. | Tube | 690001 | |
690368170872 | SPEC | 6 Dateien | 8 | 2.54 | Weiblich | Angled | THT | 12.16 | 250 | 1.5 | 10 | max. | Tube | 690001 | |
690368171072 | SPEC | 6 Dateien | 10 | 2.54 | Weiblich | Angled | THT | 14.7 | 250 | 1.5 | 10 | max. | Tube | 612690 690001 | |
690368171272 | SPEC | 6 Dateien | 12 | 2.54 | Weiblich | Angled | THT | 17.24 | 250 | 1.5 | 10 | max. | Tube | 690001 | |
690368171472 | SPEC | 6 Dateien | 14 | 2.54 | Weiblich | Angled | THT | 19.78 | 250 | 1.5 | 10 | max. | Tube | 690001 | |
690368171672 | SPEC | 6 Dateien | 16 | 2.54 | Weiblich | Angled | THT | 22.32 | 250 | 1.5 | 10 | max. | Tube | 690001 | |
690368171872 | SPEC | 6 Dateien | 18 | 2.54 | Weiblich | Angled | THT | 24.86 | 250 | 1.5 | 10 | max. | Tube | 690001 | |
690368172072 | SPEC | 6 Dateien | 20 | 2.54 | Weiblich | Angled | THT | 27.4 | 250 | 1.5 | 10 | max. | Tube | 690001 | |
690368172272 | SPEC | 6 Dateien | 22 | 2.54 | Weiblich | Angled | THT | 29.94 | 250 | 1.5 | 10 | max. | Tube | 690001 | |
690368172472 | SPEC | 6 Dateien | 24 | 2.54 | Weiblich | Angled | THT | 32.48 | 250 | 1.5 | 10 | max. | Tube | 690001 | |
690368172672 | SPEC | 6 Dateien | 26 | 2.54 | Weiblich | Angled | THT | 35.02 | 250 | 1.5 | 10 | max. | Tube | 690001 |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
690368170472 | SPEC |
690368170672 | SPEC |
690368170872 | SPEC |
690368171072 | SPEC |
690368171272 | SPEC |
690368171472 | SPEC |
690368171672 | SPEC |
690368171872 | SPEC |
690368172072 | SPEC |
690368172272 | SPEC |
690368172472 | SPEC |
690368172672 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Raster (mm) | Gender | Typ | Montageart | L (mm) | Arbeitsspannung (V (AC)) | IR (A) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|
Gegenstecker
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: