General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 °C up to +85 °C |
LED | 2xBipolar Y/G; gelb-grün |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PBT |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Isolationsfarbe | Schwarz |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Kontaktbeschichtung | selektiv vergoldet |
Kontakttyp | Stamped |
Abschirmmaterial | Bronze |
Schirmungsbeschichtung | Nickel |
Electrical Properties | |
---|---|
Arbeitsspannung | 120 V (AC) |
Spannungsfestigkeit | 1000 V (AC) |
Kontaktwiderstand | 20 mΩ |
RISO | 500 MΩ |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Tray |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | xPxC | LED | Typ | Montageart | Anwendungssystem | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
615008137421 | SPEC | 7 Dateien | 8P8C | gelb-grün | Horizontal | THT | CAT 3 | 615001 | |
615008142121 | SPEC | 7 Dateien | 8P8C | 2xBipolar Y/G | Horizontal | THT | CAT 3 | 615001 | |
615008141321 | SPEC | 6 Dateien | 8P8C | 2xBipolar Y/G | Horizontal | THT | CAT 3 | 615001 749615 |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | xPxC | LED | Typ | Montageart | Anwendungssystem | Design Kit | Muster |
---|
Passend zu
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: