ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieInput/Output ConnectorsProduktunterfamilieWR-MJ Modular JacksAusrichtungHorizontalGehäuseShieldedProduktserieWR-MJ Modular Jack Horizontal Shielded Low Profile w. LED 8P8C Tab Up

WR-MJ Modular Jack Horizontal Shielded Low Profile w. LED 8P8C Tab Up

WR-MJ Modular Jack Horizontal Shielded Low Profile w. LED 8P8C Tab Up
General Information
Betriebstemperatur-40 °C up to +85 °C
LEDgelb-grün
Material Properties
IsolationsmaterialPA10T
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
IsolationsfarbeSchwarz
KontaktmaterialKupferlegierung
Kontaktbeschichtungselektiv vergoldet
KontakttypStamped
AbschirmmaterialEdelstahl
Electrical Properties
Arbeitsspannung125 V (AC)
Spannungsfestigkeit1000 V (AC)
Kontaktwiderstand30 mΩ
RISO1000 MΩ
Packaging Properties
VerpackungTape and Reel

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsxPxCLEDTypMontageartAnwendungssystemDesign Kit Muster
615008185121SPEC
6 Dateien 8P8C gelb-grün Horizontal THT CAT 3615001
Artikel Nr. Daten­blatt
615008185121SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsxPxCLEDTypMontageartAnwendungssystemDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: