ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieInput/Output ConnectorsProduktunterfamilieWR-MJ Modular JacksAusrichtungHorizontalGehäuseShieldedProduktserieWR-MJ Modular Jack Horizontal Shielded Dual Stacked w. EMI Panel Finger 8P8C Tab Up&Down

WR-MJ Modular Jack Horizontal Shielded Dual Stacked w. EMI Panel Finger 8P8C Tab Up&Down

WR-MJ Modular Jack Horizontal Shielded Dual Stacked w. EMI Panel Finger 8P8C Tab Up&Down
General Information
Betriebstemperatur-40 °C up to +85 °C
Material Properties
IsolationsmaterialPBT
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
IsolationsfarbeSchwarz
KontaktmaterialKupferlegierung
Kontaktbeschichtungselektiv vergoldet
KontakttypStamped
AbschirmmaterialBronze
SchirmungsbeschichtungNickel
Electrical Properties
IR 11.5 A
Arbeitsspannung120 V (AC)
Spannungsfestigkeit1000 V (AC)
Kontaktwiderstand20 mΩ
RISO500 MΩ
Packaging Properties
VerpackungTray

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsxPxCTypMontageartAnwendungssystemDesign Kit Muster
615016240521SPEC
6 Dateien 8P8C Horizontal THT CAT 3615001
749615
Artikel Nr. Daten­blatt
615016240521SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsxPxCTypMontageartAnwendungssystemDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: