de

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

WR-MJ Modular Jack 45° Plastic 8P8C

Kind Properties
Qualitätsklasse500 Mating cycles
Material Properties
IsolationsmaterialPBT
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
FarbeWeiß
KontaktmaterialKupferlegierung
Kontaktbeschichtungselektiv vergoldet
KontakttypStamped
AbschirmmaterialBronze
SchirmungsbeschichtungNickel
General Information
Betriebstemperatur-40 bis zu +85 °C
EinhaltungRoHS
Electrical Properties
IR 11.5 A
Arbeitsspannung120 V (AC)
Spannungsfestigkeit1000 V (AC)
Kontaktwiderstand20 mΩ
RISO500 MΩ
Packaging Properties
VerpackungTray

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsxPxCTypMontageartAnwendungssystemDesign Kit Muster
615008142521SPEC
7 Dateien 8P8C 45° THT CAT 3615001
Artikel Nr. Daten­blatt
615008142521SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsxPxCTypMontageartAnwendungssystemDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: