ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSchalter & TasterProduktfamilieMikroschalterProduktserieWS-MITV THT Terminal with Lever, Right Angle Operation Micro Switch, 12.8 x 5.8 mm

WS-MITV THT Terminal with Lever, Right Angle Operation Micro Switch, 12.8 x 5.8 mm

WS-MITV THT Terminal with Lever, Right Angle Operation Micro Switch, 12.8 x 5.8 mm
Material Properties
ActuatormaterialPBT
Actuator BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
RahmenmaterialPBT
Rahmen BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
Bewegliche KontaktmaterialSilber
Stationary Contact MaterialSilber
AnschlussmaterialKupferlegierung
AnschlussbeschichtungSilber
Electrical Properties
ursprünglicher Kontaktwiderstand30 mΩ
Kontaktwiderstand nach Lebensdauertest1 Ω
RISO100 MΩ
Mechanical Properties
Elektrische Lebensdauer10000 Cycles
SchaltbildSPDT
Over travel0.55 mm
Movement Differential0.5 mm
General Information
Betriebstemperatur-40 °C up to +85 °C
Packaging Properties
VerpackungTray
Certification
UL-ZulassungE483308
ENEC 15 ApprovalENEC-03305

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsBetätigungskraft (Value)
(g)
Betriebsstellung
(mm)
Muster
463092691402SPEC
6 Dateien 80 6.8
Artikel Nr. Daten­blatt
463092691402SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsBetätigungskraft (Value)
(g)
Betriebsstellung
(mm)
Muster