de

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

MID-PFC Inductors for Power Factor Correction

Merkmale

  • Inductance 127-2500µH
  • With or without auxiliary winding
  • Saturation current: Up to 15A
  • Rated for up to 250VAC basic applications
  • Operating temp: -40°C to +125°

Anwendung

  • Power Factor Correction

Artikeldaten

Alle
EE13/6/6
EE25/13/13
ER25/4.9/15
PQ2020
PQ2625
PQ3230
PQ4040
RM10
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsL1
(µH)
nISAT1
(A)
RDC 1
(Ω)
VT
(V (AC))
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
MontageartBauform Muster
750343383SPEC
4 Dateien 4.5 1:2 70 0.002 1000 43 46 47 THT PQ4040
750341751SPEC
5 Dateien 10 9:1 3 0.041 1000 28.96 29.84 29.85 THT PQ2625
750317297SPEC
4 Dateien 77.5 10:1 7 0.047 500 26.5 31.2 11 THT ER25/4.9/15
750316867SPEC
3 Dateien 125 12 0.033 1875 35.56 37.34 34.29 THT PQ3230
760800001SPEC
4 Dateien 127 6.25:1:1 2.5 0.3 2000 15 15.75 18.5 THT EE13/6/6
750312188SPEC
7 Dateien 320 23.75:1 5.8 0.134 1280 26.16 26.16 19.05 THT RM10
750343062SPEC
6 Dateien 330 9.38:1 5 0.195 1500 26.16 26.16 19.05 THT RM10
750315797SPEC
3 Dateien 350 15 0.17 35.56 37.34 34.29 THT PQ3230
750313048SPEC
5 Dateien 390 10:1 4 0.23 1500 26.16 26.16 19.05 THT RM10
750340680SPEC
5 Dateien 675 9.375:1 0.4 1000 24 24 24.14 THT PQ2020
750311083SPEC
4 Dateien 2000 53:1 0.49 1500 26 23.5 29.5 THT EE25/13/11
760801080SPEC
4 Dateien 2000 2.6 1.6 30.35 27.05 22.6 THT EE25/13/11
750311082SPEC
4 Dateien 2500 30:1:1 0.745 2000 26 23.5 29.5 THT EE25/13/11
Artikel Nr. Daten­blatt
750343383SPEC
750341751SPEC
750317297SPEC
750316867SPEC
760800001SPEC
750312188SPEC
750343062SPEC
750315797SPEC
750313048SPEC
750340680SPEC
750311083SPEC
760801080SPEC
750311082SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsL1
(µH)
nISAT1
(A)
RDC 1
(Ω)
VT
(V (AC))
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
MontageartBauform Muster