Merkmale
- Low leakage inductance
- Extended rail
- Isolation voltage: Up to 5625VAC for 1 second
- Operating temperature: -40º to +125º C including temp rise
Anwendung
- Offline switch-mode power supplies
- Retrofit LED lighting
- Street and indoor lighting
- Internet of Things (IoT)
- Metering
Artikeldaten
Alle
EE13/7/4
EE16/8/5
EE19/8/5
EE20/10/6
EE25/13/7
EE30/15/7
ER28/17
ETD34
PQ2016
PQ2020
RM6
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Vin | VOut1 (V) | IOut1 (A) | VOut2 (V) | IOut2 (A) | Vaux (V) | Vaux 1 (V) | Vaux 2 (V) | fswitch (kHz) | L1 (µH) | NPRI : NSEC : NAUX | ISAT1 (A) | VT (V (AC)) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 750342411 | SPEC | 1 Dateien | 65 - 300 V (AC) | 5 | 2.4 | – | – | 16 | – | – | 100 | 571 | 13.5:1:3.25 | – | 3750 | 23 | 22.86 | 17.53 | THT | |
![]() | 750343074 | SPEC | 1 Dateien | 65 - 320 V (AC) | 12 | 1.2 | 5 | 0.2 | 15 | – | – | 55 | 998 | 17.6:1.4:1:2.8 | – | 3750 | 22.2 | 25 | 16 | THT | |
![]() | 750343268 | SPEC | 4 Dateien | 67 - 320 V (AC) | 12 | 4.5 | 5 | 1 | 15 | – | – | 55 | 372 | 16.3:2.3:1:2.5 | 4 | 3000 | 32 | 39 | 26 | THT | |
![]() | 750343050 | SPEC | 1 Dateien | 75 - 282 V (AC) | 12 | 1 | – | – | 15 | – | – | 100 | 467 | 6:1:1.33 | – | 5000 | 22.2 | 25.4 | 16 | THT | |
![]() | 750343019 | SPEC | 1 Dateien | 75 - 282 V (AC) | 12 | 1.5 | – | – | 15 | – | – | 100 | 346 | 6:1:1.33 | – | 5000 | 22.2 | 26 | 16 | THT | |
![]() | 750343052 | SPEC | 1 Dateien | 75 - 282 V (AC) | 12 | 2.33 | – | – | 15 | – | – | 100 | 188 | 6.1:1:1.42 | – | 5000 | 27.05 | 34 | 22.86 | THT | |
![]() | 750316266 | SPEC | 1 Dateien | 76 - 93 V (AC) | 48 | 0.6 | – | – | – | – | – | 100 | 830 | 2.27:1 | 1.6 | 1500 | 23 | 22 | 17.53 | THT | |
![]() | 750311798 | SPEC | 1 Dateien | 85 - 135 V (AC) | 27 | 0.35 | – | – | 29 | – | – | 100 | 2400 | 6:1:1.085 | 0.7 | 2000 | 20.32 | 24.38 | 16 | THT | |
![]() | 750341900 | SPEC | 1 Dateien | 85 - 300 V (AC) | 12 | 2.5 | – | – | 19 | – | – | 100 | 229 | 6:1:1.6 | – | 3750 | 27.94 | 30.23 | 21.59 | THT | |
![]() | 750342158 | SPEC | 1 Dateien | 85 - 265 V (AC) | 12 | 2.5 | – | – | 18 | – | – | 65 | 368 | 6:1:1.5 | – | 5000 | 27.94 | 29.21 | 21.59 | THT | |
![]() | 750341844 | SPEC | 1 Dateien | 85 - 265 V (AC) | 12 | 1 | – | – | 18 | – | – | 65 | 882 | 6:1:1.45 | – | 3750 | 23 | 23 | 17.53 | THT | |
![]() | 750342230 | SPEC | 1 Dateien | 85 - 265 V (AC) | 12 | 0.5 | 12 | 0.5 | 24 | 12 | 12 | 50 | 4150 | 7:1:1:1 | – | 2000 | 19 | 21 | 15.5 | THT | |
![]() | 750342625 | SPEC | 1 Dateien | 85 - 265 V (AC) | 5 | 4 | – | – | 20 | – | – | 100 | 410 | 13.5:1:2.75 | – | 3750 | 23 | 22.86 | 17.53 | THT | |
![]() | 750342655 | SPEC | 1 Dateien | 85 - 265 V (AC) | 12 | 2.3 | – | – | 20 | – | – | 100 | 360 | 6.3:1:1.3 | – | 3000 | 27.95 | 20.32 | 28.58 | THT | |
![]() | 750342657 | SPEC | 1 Dateien | 85 - 265 V (AC) | 12 | 2.83 | – | – | 20 | – | – | 100 | 250 | 6:1:1.25 | – | 3000 | 27.95 | 20.32 | 28.58 | THT | |
![]() | 750342983 | SPEC | 1 Dateien | 85 - 265 V (AC) | 12 | 1 | – | – | 15 | – | – | 40 | 1572 | 6.32:1:1.26 | – | 5000 | 22.2 | 26 | 16.5 | THT | |
![]() | 750342992 | SPEC | 1 Dateien | 85 - 265 V (AC) | 12 | 0.84 | – | – | 15 | – | – | 65 | 1300 | 6.67:1:1.25 | – | 5000 | 23 | 22 | 17.53 | THT | |
![]() | 750343051 | SPEC | 1 Dateien | 85 - 265 V (AC) | 12 | 2.33 | – | – | 15 | – | – | 40 | 639 | 6.55:1:1.27 | – | 5000 | 27.05 | 33 | 22.86 | THT | |
![]() | 750343023 | SPEC | 1 Dateien | 85 - 265 V (AC) | 12 | 2.5 | – | – | 15 | – | – | 65 | 368 | 6:1:1.38 | – | 5000 | 27.05 | 32.25 | 22.86 | THT | |
![]() | 750343053 | SPEC | 1 Dateien | 85 - 265 V (AC) | 12 | 1.67 | – | – | 15 | – | – | 65 | 516 | 5.83:1:1.25 | – | 5000 | 22.2 | 25.4 | 16 | THT | |
![]() | 750343534 | SPEC | 1 Dateien | 85 - 300 V (AC) | 5 | 0.2 | 12 | 2.67 | 12 | – | – | 65 | 356 | 16.7:2.3:1:2.7 | 2.5 | 3750 | 34.16 | 35.2 | 24 | THT | |
![]() | 750343101 | SPEC | 4 Dateien | 85 - 300 V (AC) | 7 | 2 | 5 | 0.2 | 15 | – | – | 55 | 400 | 16:1.3:1:9 | 2 | 3750 | 28 | 33 | 22.86 | THT | |
![]() | 750343401 | SPEC | 1 Dateien | 85 - 300 V (AC) | 12 | 3.41 | 5 | 0.2 | 15 | – | – | 65 | 315 | 16.7:2.3:1:2.7 | 2.5 | 3000 | 34.16 | 35.2 | 24 | THT | |
![]() | 750343389 | SPEC | 4 Dateien | 85 - 300 V (AC) | 7 | 2 | 5 | 0.2 | 15 | – | – | 55 | 400 | 16:1.3:1:9 | 2 | 3750 | 28 | 33 | 22.86 | THT | |
![]() | 750343506 | SPEC | 1 Dateien | 85 - 320 V (AC) | 12 | 3.5 | 5 | 0.2 | 12 | – | – | 65 | 315 | 16.7:2.3:1:2.7 | 3 | 3750 | 35 | 35.2 | 24 | THT | |
![]() | 750343773 | SPEC | 4 Dateien | 85 - 300 V (AC) | 12 | 4.58 | 5 | 1 | 14 | – | – | 40 | 266 | 14.67 : 1.33 : 1 : 3 | – | 5000 | 32 | 39 | 26 | THT | |
![]() | 750817018 | SPEC | 1 Dateien | 88 - 270 V (AC) | 6 | 0.5 | – | – | 14.4 | – | – | 65 | 2190 | 12.6:1:2.4 | 0.25 | 3750 | 13.8 | 23.9 | 11 | SMT | |
![]() | 750341723 | SPEC | 1 Dateien | 90 - 264 V (AC) | 5 | 2.1 | – | – | 20 | – | – | 40 | 1600 | 15:1:3 | – | 1500 | 21.5 | 18 | 18.5 | THT | |
![]() | 750342063 | SPEC | 1 Dateien | 90 - 265 V (AC) | 26 | 0.33 | – | – | – | – | – | 65 | 1750 | 4.72:1 | – | 1500 | 17.96 | 20.3 | 14.3 | THT | |
![]() | 750314100 | SPEC | 1 Dateien | 90 - 305 V (AC) | 15 | 0.88 | – | – | 15 | – | – | 70 | 540 | 3.88:1:1 | 3 | 1616 | 23.36 | 23.88 | 24.14 | THT | |
![]() | 750342294 | SPEC | 1 Dateien | 90 - 305 V (AC) | 48 | 0.4 | – | – | – | – | – | 160 | 1600 | 3.88:1:1.65:1.65 | – | 3750 | 27.05 | 32.25 | 22.86 | THT | |
![]() | 750342295 | SPEC | 1 Dateien | 90 - 305 V (AC) | 48 | 1.6 | – | – | – | – | – | 160 | 310 | 3.86:1:1.64:1.64 | – | 3000 | 39.6 | 43.18 | 30.48 | THT | |
![]() | 750315967 | SPEC | 1 Dateien | 90 - 305 V (AC) | 15 | 0.88 | 15 | 0.02 | 15 | – | – | 53 - 126 | 540 | 3.86:1:1:1 | 2.4 | 2020 | 23.36 | 23.88 | 24.14 | THT | |
![]() | 750841291 | SPEC | 1 Dateien | 90 - 264 V (AC) | 60 | 0.4 | 15 | 0.1 | 18 | – | – | 60 | 2000 | 15.6:1:3.6:1.2 | – | 3750 | 24 | 24 | 18.67 | THT | |
![]() | 750343265 | SPEC | 1 Dateien | 90 - 300 V (AC) | 45 | 0.88 | – | – | 16 | – | – | 55 | 544 | 3.87:1:1:1 | 2.4 | 2300 | 23.36 | 23.88 | 24.14 | THT | |
![]() | 750341570 | SPEC | 1 Dateien | 180 - 260 V (AC) | 36 | 0.3 | – | – | 18 | – | – | 100 | 2300 | 5.29:1:0.5 | – | 3000 | 17.65 | 20 | 13.21 | THT | |
![]() | 750815141 | SPEC | 1 Dateien | 195 - 265 V (AC) | 27 | 0.35 | – | – | 19 | – | – | 100 | 6300 | 19:1:1.4 | 0.2 | 4500 | 20.32 | 24.38 | 16 | THT | |
![]() | 750845240 | SPEC | 1 Dateien | 195 - 265 V (AC) | 24 | 2 | – | – | 15 | – | – | 47 | 2600 | 17.778:1.555:1.555:1 | – | 3600 | 31.5 | 35.2 | 24 | THT |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
![]() | 750342411 | SPEC |
![]() | 750343074 | SPEC |
![]() | 750343268 | SPEC |
![]() | 750343050 | SPEC |
![]() | 750343019 | SPEC |
![]() | 750343052 | SPEC |
![]() | 750316266 | SPEC |
![]() | 750311798 | SPEC |
![]() | 750341900 | SPEC |
![]() | 750342158 | SPEC |
![]() | 750341844 | SPEC |
![]() | 750342230 | SPEC |
![]() | 750342625 | SPEC |
![]() | 750342655 | SPEC |
![]() | 750342657 | SPEC |
![]() | 750342983 | SPEC |
![]() | 750342992 | SPEC |
![]() | 750343051 | SPEC |
![]() | 750343023 | SPEC |
![]() | 750343053 | SPEC |
![]() | 750343534 | SPEC |
![]() | 750343101 | SPEC |
![]() | 750343401 | SPEC |
![]() | 750343389 | SPEC |
![]() | 750343506 | SPEC |
![]() | 750343773 | SPEC |
![]() | 750817018 | SPEC |
![]() | 750341723 | SPEC |
![]() | 750342063 | SPEC |
![]() | 750314100 | SPEC |
![]() | 750342294 | SPEC |
![]() | 750342295 | SPEC |
![]() | 750315967 | SPEC |
![]() | 750841291 | SPEC |
![]() | 750343265 | SPEC |
![]() | 750341570 | SPEC |
![]() | 750815141 | SPEC |
![]() | 750845240 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Vin | VOut1 (V) | IOut1 (A) | VOut2 (V) | IOut2 (A) | Vaux (V) | Vaux 1 (V) | Vaux 2 (V) | fswitch (kHz) | L1 (µH) | NPRI : NSEC : NAUX | ISAT1 (A) | VT (V (AC)) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster |
---|