ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeCustom MagneticsProduktfamilieFinished Magnetic ComponentsProduktunterfamiliePower MagneticsProduktunterfamilieMID-GDT Gate Drive Transformers

MID-GDT Gate Drive Transformers

MID-GDT Gate Drive Transformers
Bauform MaßeL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart
TOR-8P-HT5.3 10.26 12.98 5.64 SMT

Merkmale

  • Low profile
  • 1500VAC dielectric rating
  • Pick-and-placeable
  • Very low leakage inductance

Anwendung

  • Industrial power supplies
  • Smart Grid power supplies
  • Medical devices
  • Telecom base station power supplies
  • Motor drive control
  • Solar energy harvesting

Artikeldaten

TOR-8P-HT5.3
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsL1
(µH)
NPRI : NSECRDC 1
(Ω)
LS 1
(nH)
CWW 1
(pF)
VT
(V (AC))
∫Udt
(µVs)
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
MontageartBauform Muster
750316094SPEC
6 Dateien 261 1:2.5:2.5 0.148 150 45 1500 70 10.26 12.98 5.64 SMT 1210
750316093SPEC
6 Dateien 1710 1:1:1 0.649 500 70 1500 70 10.26 12.98 5.64 SMT Toroid
Artikel Nr. Daten­blatt
750316094SPEC
750316093SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsL1
(µH)
NPRI : NSECRDC 1
(Ω)
LS 1
(nH)
CWW 1
(pF)
VT
(V (AC))
∫Udt
(µVs)
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
MontageartBauform Muster