de

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

MID-FLYLT Flyback Transformers for Linear Technology

Merkmale

  • Low leakage inductance
  • High saturation current for low-power, DC/DC transformers
  • Self-shielding and space efficient
  • Functional insulation
  • Isolation voltage: Up to 1875VAC at 1 second
  • Lead free and RoHS compliant
  • Operating temp: -40°C to 125°C
  • Package sizes: EP7, EP10, EP13 and ETD34
  • Designed to meet IEC/UL/EN60950-1

Anwendung

  • Industrial & medical power supplies
  • Isolated auxiliary/housekeeping power supplies
  • Isolated DC/DC supplies
  • Home automation

Telecom

Artikeldaten

Alle
LT8300
LT8301
LT8302
LT8303
LT8304
LT3798
LTC3300
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsVin
(V)
VOut1
(V)
IOut1
(mA)
VOut2
(V)
IOut2
(mA)
Vaux
(V)
fswitch
(kHz)
L
(µH)
NPRI : NSEC : NAUXISAT
(A)
VT
(V (DC))
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
MontageartBauform Muster
750312504SPEC
5 Dateien 2 - 5.5 V (DC) 20 250 130 - 300 3.46 1:1 10.2 500 13.46 17.75 12.7 SMT EP13
750313460SPEC
5 Dateien 4 - 8 V (DC) 5 1200 12 4:1 7.75 1500 13.34 15.24 11.43 SMT EP10
750315839SPEC
5 Dateien 4 - 36 V (DC) 200 12 50 - 200 40 5:1 3.2 1500 13.46 17.75 12.7 SMT EP13
750313973SPEC
5 Dateien 8 - 32 V (DC) 3.3 500 3.3 500 200 - 300 40 4:1:1 2 1500 15.24 13.34 11.43 SMT EP10
750313974SPEC
5 Dateien 8 - 32 V (DC) 5 360 5 360 200 - 300 40 3:1:1 2 1500 13.34 15.24 11.43 SMT EP10
750313975SPEC
5 Dateien 8 - 32 V (DC) 24 70 24 70 200 - 300 40 1:2:2 2 1500 13.34 15.24 11.43 SMT EP10
750313976SPEC
5 Dateien 8 - 32 V (DC) 48 35 48 35 200 - 300 40 1:4:4 2 1500 13.34 15.24 11.43 SMT EP10
750313441SPEC
5 Dateien 8 - 32 V (DC) 5 1750 9 2:1 8 1500 13.34 15.24 11.43 SMT EP10
750313443SPEC
5 Dateien 8 - 32 V (DC) 12 375 12 375 9 1:1:1 7.3 1500 13.34 15.24 11.43 SMT EP10
750313445SPEC
5 Dateien 8 - 32 V (DC) 24 320 9 1:2 7.5 1500 13.34 15.24 11.43 SMT EP10
750313457SPEC
5 Dateien 8 - 32 V (DC) 48 180 9 1:4 7.5 1500 13.34 15.24 11.43 SMT EP10
750313439SPEC
5 Dateien 8 - 40 V (DC) 3.3 2000 12 2:1 8 1500 13.34 15.24 11.43 SMT EP10
750313442SPEC
5 Dateien 8 - 40 V (DC) 5 1500 12 3:2 7.3 1500 13.34 15.24 11.43 SMT EP10
750315831SPEC
6 Dateien 9 - 36 V (DC) 5 350 50 - 200 150 10 : 1 0.8 1500 10.16 13.36 9.14 SMT EP7
750315832SPEC
6 Dateien 9 - 36 V (DC) 100 15 50 - 200 150 1 : 4 0.8 1500 10.16 13.36 9.14 SMT EP7
750312366SPEC
6 Dateien 18 - 75 V (DC) 5 300 100 400 7.11:1 0.58 1500 10.16 13.36 8.64 SMT EP7
750313970SPEC
5 Dateien 18 - 42 V (DC) 3.3 500 3.3 500 200 - 300 40 2:1:1 2 1500 13.34 15.24 11.43 SMT EP10
750313972SPEC
5 Dateien 18 - 42 V (DC) 5 275 5 275 200 - 300 40 1:1:1 2 1500 13.34 15.24 11.43 SMT EP10
750315125SPEC
5 Dateien 18 - 72 V (DC) 5 4500 150 - 300 40 6:1 3.8 1500 13.46 17.75 12.7 SMT EP13
750312872SPEC
5 Dateien 20 - 60 28 4000 24 50 14 1:1:0.8 25.9 1500 39.6 43.18 30.84 THT ETD34
750312367SPEC
6 Dateien 22 - 72 V (DC) 3.3 500 100 300 8.4:1 0.45 1500 10.16 13.36 8.64 SMT EP7
750312365SPEC
6 Dateien 30 - 72 V (DC) 12 300 100 300 4:1 0.6 1500 10.16 13.36 8.64 SMT EP7
750311019SPEC
5 Dateien 35 - 75 V (DC) 3.3 600 6.6 200 - 300 400 6:1:2 0.75 1500 9.78 9.14 10.54 SMT EP7
750311558SPEC
5 Dateien 35 - 75 V (DC) 5 400 5 200 - 300 300 4:1:1 0.5 1500 9.78 9.5 10.54 SMT EP7
750311559SPEC
5 Dateien 35 - 75 V (DC) 5 400 5 200 - 300 175 4:1:1 0.8 1500 9.78 9.14 10.54 SMT EP7
750312557SPEC
6 Dateien 36 - 72 V (DC) 5 380 70 300 6:1 0.45 1500 10.16 13.36 8.64 SMT EP7
750312558SPEC
5 Dateien 36 - 72 V (DC) 12 70 12 70 70 300 2:1:1 0.54 1500 9.78 9.5 10.54 SMT EP7
750312559SPEC
6 Dateien 36 - 72 V (DC) 24 70 70 300 1:1 0.45 1500 10.16 13.36 8.64 SMT EP7
750311659SPEC
5 Dateien 36 - 72 V (DC) 24 80 5 180 300 5:5:1 0.56 1500 9.78 9.14 10.54 SMT EP7
750311660SPEC
5 Dateien 36 - 72 V (DC) 15 140 5 190 350 6:3:1 0.52 1500 9.78 9.5 10.54 SMT EP7
750311838SPEC
5 Dateien 36 - 72 V (DC) 15 70 15 70 190 350 2:1:1 0.52 1500 9.78 9.14 10.54 SMT EP7
750315826SPEC
6 Dateien 36 - 72 V (DC) 5 720 50 - 200 150 6 : 1 0.9 1500 10.16 13.36 9.14 SMT EP7
750315827SPEC
6 Dateien 36 - 72 V (DC) 5 580 50 - 200 150 4 : 1 0.8 1500 10.16 13.36 9.14 SMT EP7
750315828SPEC
6 Dateien 36 - 72 V (DC) 12 260 50 - 200 150 2 : 1 0.8 1500 10.16 13.36 9.14 SMT EP7
750315829SPEC
6 Dateien 36 - 72 V (DC) 24 130 50 - 200 150 1 : 1 0.8 1500 10.16 13.36 9.14 SMT EP7
750315830SPEC
6 Dateien 36 - 72 V (DC) 48 60 50 - 200 150 1 : 2 0.8 1500 10.16 13.36 9.14 SMT EP7
750315833SPEC
6 Dateien 36 - 72 V (DC) 12 130 12 130 50 - 200 150 2 : 1 : 1 0.8 1500 10.16 13.36 9.14 SMT EP7
750315834SPEC
6 Dateien 36 - 72 V (DC) 5 350 5 350 50 - 200 150 6 : 1 : 1 0.8 1500 10.16 13.36 9.14 SMT EP7
750315825SPEC
6 Dateien 36 - 72 V (DC) 3.3 1000 50 - 200 150 8 : 1 0.9 1500 10.16 13.36 9.14 SMT EP7
750315836SPEC
5 Dateien 36 - 75 V (DC) 24 600 50 - 200 40 1:1 3.2 1500 13.46 17.75 12.7 SMT EP13
750315837SPEC
5 Dateien 36 - 75 V (DC) 48 300 50 - 200 40 1:2 3.2 1500 13.46 17.75 12.7 SMT EP13
750315835SPEC
5 Dateien 36 - 75 V (DC) 3.3 4800 50 - 200 40 8:1 3.2 1500 13.46 17.75 12.7 SMT EP13
750315126SPEC
5 Dateien 36 - 72 V (DC) 12 1250 150 - 300 40 2:1 3.8 1500 13.46 17.75 12.7 SMT EP13
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
750312504SPEC
750313460SPEC
750315839SPEC
750313973SPEC
750313974SPEC
750313975SPEC
750313976SPEC
750313441SPEC
750313443SPEC
750313445SPEC
750313457SPEC
750313439SPEC
750313442SPEC
750315831SPEC
750315832SPEC
750312366SPEC
750313970SPEC
750313972SPEC
750315125SPEC
750312872SPEC
750312367SPEC
750312365SPEC
750311019SPEC
750311558SPEC
750311559SPEC
750312557SPEC
750312558SPEC
750312559SPEC
750311659SPEC
750311660SPEC
750311838SPEC
750315826SPEC
750315827SPEC
750315828SPEC
750315829SPEC
750315830SPEC
750315833SPEC
750315834SPEC
750315825SPEC
750315836SPEC
750315837SPEC
750315835SPEC
750315126SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsVin
(V)
VOut1
(V)
IOut1
(mA)
VOut2
(V)
IOut2
(mA)
Vaux
(V)
fswitch
(kHz)
L
(µH)
NPRI : NSEC : NAUXISAT
(A)
VT
(V (DC))
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
MontageartBauform Muster