Merkmale
- Produktserie für die Entstörung
- Selbstheilende Eigenschaften
- Zertifikate: ENEC 10 by VDE, cULus, CQC
- Sicherheitsklasse: X2
- Montagetyp: Boxed THT
- Dielektrikum: Polypropylene
- Kapazitätsbereich: 5.6 nF ‒ 6.8 µF
- Kapazitätstoleranz: ±10 %
- Spannungsbereich (UR): 275 V(AC)
- Betriebstemperatur: -40 °C bis + 105 °C
- Rastermaß: 7.5 / 10.0 / 12.5 / 15.0 / 22.5 / 27.5 / 37.5 mm
- Empfohlenes Lötverfahren: Wellenlöten
Anwendung
- Sicherheitsanwendungen
- Befilterung
- Entstörung
- z.B. EMV-Filter für die Stromversorgung
Artikeldaten
Alle
7.5 mm
10 mm
12.5 mm
15 mm
22.5 mm
27.5 mm
37.5 mm
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | C | VR (V (AC)) | RISO | DF @ 1 kHz (%) | DF @ 10 kHz (%) | DF @ 100 kHz (%) | dV/dt (V/µs) | Betriebstemperatur | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Technische Artikelnummer | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
890324023002CS | SPEC | 8 Dateien | 5.6 nF | 275 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 600 | -40 °C up to +105 °C | 13 | 5 | 10 | MX2P010562K275ACPP55004 | – | ||
890324023002 | SPEC | 8 Dateien | 5.6 nF | 275 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 600 | -40 °C up to +105 °C | 13 | 5 | 10 | MX2P010562K275ASPB15000 | – | ||
890324023003CS | SPEC | 8 Dateien | 6.8 nF | 275 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 400 | -40 °C up to +105 °C | 13 | 5 | 10 | MX2P010682K275ACPP55004 | – | ||
890324023003 | SPEC | 8 Dateien | 6.8 nF | 275 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 400 | -40 °C up to +105 °C | 13 | 5 | 10 | MX2P010682K275ASPB15000 | – | ||
890324023004CS | SPEC | 8 Dateien | 8.2 nF | 275 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 400 | -40 °C up to +105 °C | 13 | 5 | 10 | MX2P010822K275ACPP55004 | – | ||
890324023004 | SPEC | 8 Dateien | 8.2 nF | 275 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 400 | -40 °C up to +105 °C | 13 | 5 | 10 | MX2P010822K275ASPB15000 | – | ||
890324023006CS | SPEC | 8 Dateien | 10 nF | 275 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 500 | -40 °C up to +105 °C | 13 | 5 | 11 | MX2P010103K275ACPP56004 | – | ||
890324023006 | SPEC | 8 Dateien | 10 nF | 275 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 500 | -40 °C up to +105 °C | 13 | 5 | 11 | MX2P010103K275ASPB16000 | 744998 890324 | ||
890324023007CS | SPEC | 8 Dateien | 12 nF | 275 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 300 | -40 °C up to +105 °C | 13 | 5 | 11 | MX2P010123K275ACPP55004 | – | ||
890324023007 | SPEC | 8 Dateien | 12 nF | 275 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 300 | -40 °C up to +105 °C | 13 | 5 | 11 | MX2P010123K275ASPB15000 | – | ||
890324022007CS | SPEC | 8 Dateien | 15 nF | 275 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 500 | -40 °C up to +105 °C | 11 | 6 | 10 | MX2P075153K275ACPP55004 | – | ||
890324022007 | SPEC | 8 Dateien | 15 nF | 275 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 500 | -40 °C up to +105 °C | 11 | 6 | 10 | MX2P075153K275ASPB15000 | 744998 890324 | ||
890324023008CS | SPEC | 8 Dateien | 15 nF | 275 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 400 | -40 °C up to +105 °C | 13 | 4.5 | 9.5 | MX2P010153K275ACPP55004 | – | ||
890324023008 | SPEC | 8 Dateien | 15 nF | 275 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 400 | -40 °C up to +105 °C | 13 | 4.5 | 9.5 | MX2P010153K275ASPB15000 | – | ||
890324023010CS | SPEC | 8 Dateien | 18 nF | 275 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 400 | -40 °C up to +105 °C | 13 | 5 | 11 | MX2P010183K275ACPP55004 | – | ||
890324023010 | SPEC | 8 Dateien | 18 nF | 275 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 400 | -40 °C up to +105 °C | 13 | 5 | 11 | MX2P010183K275ASPB15000 | – | ||
890324023011CS | SPEC | 8 Dateien | 22 nF | 275 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 400 | -40 °C up to +105 °C | 13 | 4.5 | 9.5 | MX2P010223K275ACPP55004 | – | ||
890324023011 | SPEC | 8 Dateien | 22 nF | 275 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 400 | -40 °C up to +105 °C | 13 | 4.5 | 9.5 | MX2P010223K275ASPB15000 | – | ||
890324025004CS | SPEC | 8 Dateien | 27 nF | 275 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 300 | -40 °C up to +105 °C | 18 | 5 | 11 | MX2P015273K275ACPP45004 | – | ||
890324025004 | SPEC | 8 Dateien | 27 nF | 275 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 300 | -40 °C up to +105 °C | 18 | 5 | 11 | MX2P015273K275ASPB15000 | – | ||
890324025006CS | SPEC | 8 Dateien | 33 nF | 275 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 300 | -40 °C up to +105 °C | 18 | 5 | 11 | MX2P015333K275ACPP46004 | – | ||
890324025006 | SPEC | 8 Dateien | 33 nF | 275 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 300 | -40 °C up to +105 °C | 18 | 5 | 11 | MX2P015333K275ASPB16000 | 890324 | ||
890324025007CS | SPEC | 8 Dateien | 39 nF | 275 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 300 | -40 °C up to +105 °C | 18 | 5 | 11 | MX2P015393K275ACPP45004 | – | ||
890324025007 | SPEC | 8 Dateien | 39 nF | 275 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 300 | -40 °C up to +105 °C | 18 | 5 | 11 | MX2P015393K275ASPB15000 | – | ||
890324023015CS | SPEC | 8 Dateien | 47 nF | 275 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 300 | -40 °C up to +105 °C | 13 | 4.5 | 9.5 | MX2P010473K275ACPP55004 | – | ||
890324023015 | SPEC | 8 Dateien | 47 nF | 275 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 300 | -40 °C up to +105 °C | 13 | 4.5 | 9.5 | MX2P010473K275ASPB15000 | 890324 | ||
890324025009CS | SPEC | 8 Dateien | 47 nF | 275 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 220 | -40 °C up to +105 °C | 18 | 5 | 11 | MX2P015473K275ACPP46004 | – | ||
890324025009 | SPEC | 8 Dateien | 47 nF | 275 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 220 | -40 °C up to +105 °C | 18 | 5 | 11 | MX2P015473K275ASPB16000 | – | ||
890324023017CS | SPEC | 8 Dateien | 56 nF | 275 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 300 | -40 °C up to +105 °C | 13 | 5 | 10 | MX2P010563K275ACPP55004 | – | ||
890324023017 | SPEC | 8 Dateien | 56 nF | 275 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 300 | -40 °C up to +105 °C | 13 | 5 | 10 | MX2P010563K275ASPB15000 | – | ||
890324025011CS | SPEC | 8 Dateien | 56 nF | 275 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 250 | -40 °C up to +105 °C | 18 | 5 | 11 | MX2P015563K275ACPP46004 | – | ||
890324025011 | SPEC | 8 Dateien | 56 nF | 275 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 250 | -40 °C up to +105 °C | 18 | 5 | 11 | MX2P015563K275ASPB16000 | – | ||
890324022017CS | SPEC | 8 Dateien | 68 nF | 275 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 400 | -40 °C up to +105 °C | 10 | 6 | 12 | MX2P075683K275ACPP45004 | – | ||
890324022017 | SPEC | 8 Dateien | 68 nF | 275 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 400 | -40 °C up to +105 °C | 10 | 6 | 12 | MX2P075683K275ASPB15000 | 890324 | ||
890324023019CS | SPEC | 8 Dateien | 68 nF | 275 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 400 | -40 °C up to +105 °C | 13 | 7 | 13 | MX2P010683K275ACPP46004 | – | ||
890324023019 | SPEC | 8 Dateien | 68 nF | 275 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 400 | -40 °C up to +105 °C | 13 | 7 | 13 | MX2P010683K275ASPB16000 | – | ||
890324025013CS | SPEC | 8 Dateien | 68 nF | 275 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 270 | -40 °C up to +105 °C | 18 | 6 | 12 | MX2P015683K275ACPP46004 | – | ||
890324025013 | SPEC | 8 Dateien | 68 nF | 275 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 270 | -40 °C up to +105 °C | 18 | 6 | 12 | MX2P015683K275ASPB16000 | – | ||
890324023021CS | SPEC | 8 Dateien | 82 nF | 275 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 400 | -40 °C up to +105 °C | 13 | 7 | 13 | MX2P010823K275ACPP46004 | – | ||
890324023021 | SPEC | 8 Dateien | 82 nF | 275 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 400 | -40 °C up to +105 °C | 13 | 7 | 13 | MX2P010823K275ASPB16000 | – | ||
890324025015CS | SPEC | 8 Dateien | 82 nF | 275 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 290 | -40 °C up to +105 °C | 18 | 6 | 12 | MX2P015823K275ACPP46004 | – | ||
890324025015 | SPEC | 8 Dateien | 82 nF | 275 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 290 | -40 °C up to +105 °C | 18 | 6 | 12 | MX2P015823K275ASPB16000 | – | ||
890324023023CS | SPEC | 8 Dateien | 100 nF | 275 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 300 | -40 °C up to +105 °C | 13 | 7 | 13 | MX2P010104K275ACPP46004 | – | ||
890324023023 | SPEC | 8 Dateien | 100 nF | 275 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 300 | -40 °C up to +105 °C | 13 | 7 | 13 | MX2P010104K275ASPB16000 | – | ||
890324025017CS | SPEC | 8 Dateien | 100 nF | 275 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 300 | -40 °C up to +105 °C | 18 | 6 | 12 | MX2P015104K275ACPP46004 | – | ||
890324025017 | SPEC | 8 Dateien | 100 nF | 275 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 300 | -40 °C up to +105 °C | 18 | 6 | 12 | MX2P015104K275ASPB16000 | 890324 | ||
890324023024CS | SPEC | 8 Dateien | 120 nF | 275 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.2 | 2 | 400 | -40 °C up to +105 °C | 13 | 7 | 13 | MX2P010124K275ACPP45004 | – | ||
890324023024 | SPEC | 8 Dateien | 120 nF | 275 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.2 | 2 | 400 | -40 °C up to +105 °C | 13 | 7 | 13 | MX2P010124K275ASPB15000 | – | ||
890324025020CS | SPEC | 8 Dateien | 120 nF | 275 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.2 | 2 | 300 | -40 °C up to +105 °C | 18 | 7.5 | 13.5 | MX2P015124K275ACPP46004 | – | ||
890324025020 | SPEC | 8 Dateien | 120 nF | 275 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.2 | 2 | 300 | -40 °C up to +105 °C | 18 | 7.5 | 13.5 | MX2P015124K275ASPB16000 | – | ||
890324023025CS | SPEC | 8 Dateien | 150 nF | 275 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.2 | 2 | 300 | -40 °C up to +105 °C | 13 | 7 | 12 | MX2P010154K275ACPP45004 | – | ||
890324023025 | SPEC | 8 Dateien | 150 nF | 275 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.2 | 2 | 300 | -40 °C up to +105 °C | 13 | 7 | 12 | MX2P010154K275ASPB15000 | 744998 890324 | ||
890324024001CS | SPEC | 8 Dateien | 150 nF | 275 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.2 | 2 | 210 | -40 °C up to +105 °C | 15 | 6 | 11.5 | MX2P125154K275ACPP55004 | – | ||
890324024001 | SPEC | 8 Dateien | 150 nF | 275 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.2 | 2 | 210 | -40 °C up to +105 °C | 15 | 6 | 11.5 | MX2P125154K275ASPB15000 | – | ||
890324025022CS | SPEC | 8 Dateien | 150 nF | 275 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.2 | 2 | 210 | -40 °C up to +105 °C | 18 | 6 | 12 | MX2P015154K275ACPP46004 | – | ||
890324025022 | SPEC | 8 Dateien | 150 nF | 275 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.2 | 2 | 210 | -40 °C up to +105 °C | 18 | 6 | 12 | MX2P015154K275ASPB16000 | – | ||
890324025025CS | SPEC | 8 Dateien | 180 nF | 275 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.2 | 2 | 230 | -40 °C up to +105 °C | 18 | 6 | 12 | MX2P015184K275ACPP45004 | – | ||
890324025025 | SPEC | 8 Dateien | 180 nF | 275 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.2 | 2 | 230 | -40 °C up to +105 °C | 18 | 6 | 12 | MX2P015184K275ASPB15000 | – | ||
890324023028CS | SPEC | 8 Dateien | 220 nF | 275 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.2 | 2 | 300 | -40 °C up to +105 °C | 13 | 8 | 14 | MX2P010224K275ACPP46004 | – | ||
890324023028 | SPEC | 8 Dateien | 220 nF | 275 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.2 | 2 | 300 | -40 °C up to +105 °C | 13 | 8 | 14 | MX2P010224K275ASPB16000 | – | ||
890324024002CS | SPEC | 8 Dateien | 220 nF | 275 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.2 | 2 | 240 | -40 °C up to +105 °C | 15 | 7 | 12.5 | MX2P125224K275ACPP45004 | – | ||
890324024002 | SPEC | 8 Dateien | 220 nF | 275 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.2 | 2 | 240 | -40 °C up to +105 °C | 15 | 7 | 12.5 | MX2P125224K275ASPB15000 | 890324 | ||
890324025027CS | SPEC | 8 Dateien | 220 nF | 275 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.2 | 2 | 180 | -40 °C up to +105 °C | 18 | 6 | 11.5 | MX2P015224K275ACPP45004 | – | ||
890324025027 | SPEC | 8 Dateien | 220 nF | 275 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.2 | 2 | 180 | -40 °C up to +105 °C | 18 | 6 | 11.5 | MX2P015224K275ASPB15000 | – | ||
890324026003CS | SPEC | 8 Dateien | 220 nF | 275 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.2 | 2 | 160 | -40 °C up to +105 °C | 26 | 6 | 15 | MX2P225224K275ACPP46004 | – | ||
890324026003 | SPEC | 8 Dateien | 220 nF | 275 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.2 | 2 | 160 | -40 °C up to +105 °C | 26 | 6 | 15 | MX2P225224K275ASPB46000 | – | ||
890324025031CS | SPEC | 8 Dateien | 270 nF | 275 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.2 | 2 | 250 | -40 °C up to +105 °C | 18 | 7.5 | 14.5 | MX2P015274K275ACPP45004 | – | ||
890324025031 | SPEC | 8 Dateien | 270 nF | 275 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.2 | 2 | 250 | -40 °C up to +105 °C | 18 | 7.5 | 14.5 | MX2P015274K275ASPB15000 | – | ||
890324024003CS | SPEC | 8 Dateien | 330 nF | 275 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.2 | 2 | 260 | -40 °C up to +105 °C | 15 | 8.5 | 14 | MX2P125334K275ACPP45004 | – | ||
890324024003 | SPEC | 8 Dateien | 330 nF | 275 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.2 | 2 | 260 | -40 °C up to +105 °C | 15 | 8.5 | 14 | MX2P125334K275ASPB15000 | – | ||
890324025034CS | SPEC | 8 Dateien | 330 nF | 275 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.2 | 2 | 260 | -40 °C up to +105 °C | 18 | 8.5 | 14.5 | MX2P015334K275ACPP46004 | – | ||
890324025034 | SPEC | 8 Dateien | 330 nF | 275 | 30000 MΩ | 0.1 | 0.2 | 2 | 260 | -40 °C up to +105 °C | 18 | 8.5 | 14.5 | MX2P015334K275ASPB16000 | – | ||
890324024005CS | SPEC | 8 Dateien | 470 nF | 275 | 10000 Ω x F | 0.1 | 0.2 | 2 | 280 | -40 °C up to +105 °C | 15 | 10 | 16 | MX2P125474K275ACPP45004 | – | ||
890324024005 | SPEC | 8 Dateien | 470 nF | 275 | 10000 Ω x F | 0.1 | 0.2 | 2 | 280 | -40 °C up to +105 °C | 15 | 10 | 16 | MX2P125474K275ASPB15000 | 890324 | ||
890324025039CS | SPEC | 8 Dateien | 470 nF | 275 | 10000 Ω x F | 0.1 | 0.2 | 2 | 220 | -40 °C up to +105 °C | 18 | 8 | 14 | MX2P015474K275ACPP46004 | – | ||
890324025039 | SPEC | 8 Dateien | 470 nF | 275 | 10000 Ω x F | 0.1 | 0.2 | 2 | 220 | -40 °C up to +105 °C | 18 | 8 | 14 | MX2P015474K275ASPB16000 | – | ||
890324025043CS | SPEC | 8 Dateien | 560 nF | 275 | 10000 Ω x F | 0.1 | 0.7 | – | 220 | -40 °C up to +105 °C | 18 | 9 | 15 | MX2P015564K275ACPP45004 | – | ||
890324025043 | SPEC | 8 Dateien | 560 nF | 275 | 10000 Ω x F | 0.1 | 0.7 | – | 220 | -40 °C up to +105 °C | 18 | 9 | 15 | MX2P015564K275ASPB15000 | – | ||
890324026018CS | SPEC | 8 Dateien | 560 nF | 275 | 10000 Ω x F | 0.1 | 0.7 | – | 160 | -40 °C up to +105 °C | 26 | 7.5 | 16.5 | MX2P225564K275ACPP36004 | – | ||
890324026018 | SPEC | 8 Dateien | 560 nF | 275 | 10000 Ω x F | 0.1 | 0.7 | – | 160 | -40 °C up to +105 °C | 26 | 7.5 | 16.5 | MX2P225564K275ASPB46000 | 890324 | ||
890324025045CS | SPEC | 8 Dateien | 680 nF | 275 | 10000 Ω x F | 0.1 | 0.7 | – | 230 | -40 °C up to +105 °C | 18 | 10 | 16 | MX2P015684K275ACPP45004 | – | ||
890324025045 | SPEC | 8 Dateien | 680 nF | 275 | 10000 Ω x F | 0.1 | 0.2 | – | 230 | -40 °C up to +105 °C | 18 | 10 | 16 | MX2P015684K275ASPB15000 | 890324 | ||
890324026020CS | SPEC | 8 Dateien | 680 nF | 275 | 10000 Ω x F | 0.1 | 0.7 | – | 130 | -40 °C up to +105 °C | 26 | 7.5 | 15 | MX2P225684K275ACPP45004 | – | ||
890324026020 | SPEC | 8 Dateien | 680 nF | 275 | 10000 Ω x F | 0.1 | 0.7 | – | 130 | -40 °C up to +105 °C | 26 | 7.5 | 15 | MX2P225684K275ASPB45000 | – | ||
890324027006CS | SPEC | 8 Dateien | 680 nF | 275 | 10000 Ω x F | 0.1 | 0.7 | – | 170 | -40 °C up to +105 °C | 31 | 10.5 | 20 | MX2P275684K275ACPP36004 | – | ||
890324027006 | SPEC | 8 Dateien | 680 nF | 275 | 10000 Ω x F | 0.1 | 0.7 | – | 170 | -40 °C up to +105 °C | 31 | 10.5 | 20 | MX2P275684K275ASPB56000 | 890324 | ||
890324026024CS | SPEC | 8 Dateien | 820 nF | 275 | 10000 Ω x F | 0.1 | 0.7 | – | 160 | -40 °C up to +105 °C | 26 | 9 | 18 | MX2P225824K275ACPP36004 | – | ||
890324026024 | SPEC | 8 Dateien | 820 nF | 275 | 10000 Ω x F | 0.1 | 0.7 | – | 160 | -40 °C up to +105 °C | 26 | 9 | 18 | MX2P225824K275ASPB46000 | – | ||
890324026027CS | SPEC | 8 Dateien | 1 µF | 275 | 10000 Ω x F | 0.1 | 0.7 | – | 170 | -40 °C up to +105 °C | 26 | 11 | 20 | MX2P225105K275ACPP36004 | – | ||
890324026027 | SPEC | 8 Dateien | 1 µF | 275 | 10000 Ω x F | 0.1 | 0.7 | – | 170 | -40 °C up to +105 °C | 26 | 11 | 20 | MX2P225105K275ASPB46000 | 890324 | ||
890324027012CS | SPEC | 8 Dateien | 1.2 µF | 275 | 10000 Ω x F | 0.1 | 0.7 | – | 130 | -40 °C up to +105 °C | 31 | 13 | 22 | MX2P275125K275ACPP36004 | – | ||
890324027012 | SPEC | 8 Dateien | 1.2 µF | 275 | 10000 Ω x F | 0.1 | 0.7 | – | 130 | -40 °C up to +105 °C | 31 | 13 | 22 | MX2P275125K275ASPB56000 | – | ||
890324026030CS | SPEC | 8 Dateien | 1.5 µF | 275 | 10000 Ω x F | 0.1 | 0.7 | – | 140 | -40 °C up to +105 °C | 26 | 10 | 21 | MX2P225155K275ACPP35004 | – | ||
890324026030 | SPEC | 8 Dateien | 1.5 µF | 275 | 10000 Ω x F | 0.1 | 0.7 | – | 140 | -40 °C up to +105 °C | 26 | 10 | 21 | MX2P225155K275ASPB45000 | – | ||
890324026034CS | SPEC | 8 Dateien | 2.2 µF | 275 | 10000 Ω x F | 0.1 | 0.7 | – | 170 | -40 °C up to +105 °C | 26 | 15 | 25 | MX2P225225K275ACPP26004 | – | ||
890324026034 | SPEC | 8 Dateien | 2.2 µF | 275 | 10000 Ω x F | 0.1 | 0.7 | – | 170 | -40 °C up to +105 °C | 26 | 15 | 25 | MX2P225225K275ASPB46000 | – | ||
890324027025CS | SPEC | 8 Dateien | 3.3 µF | 275 | 10000 Ω x F | 0.1 | 0.7 | – | 130 | -40 °C up to +105 °C | 31 | 15.5 | 29 | MX2P275335K275ACPP25004 | – | ||
890324027025 | SPEC | 8 Dateien | 3.3 µF | 275 | 10000 Ω x F | 0.1 | 0.7 | – | 130 | -40 °C up to +105 °C | 31 | 15.5 | 29 | MX2P275335K275ASPB55000 | 890324 | ||
890324028008CS | SPEC | 7 Dateien | 6.8 µF | 275 | 10000 Ω x F | 0.1 | 0.7 | – | 110 | -40 °C up to +105 °C | 41.5 | 22.5 | 35.5 | MX2P375685K275ACPP25004 | – | ||
890324028008 | SPEC | 8 Dateien | 6.8 µF | 275 | 10000 Ω x F | 0.1 | 0.7 | – | 110 | -40 °C up to +105 °C | 41.5 | 22.5 | 35.5 | MX2P375685K275ASPB65000 | 890324 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
---|---|---|
890324023002CS | SPEC | |
890324023002 | SPEC | |
890324023003CS | SPEC | |
890324023003 | SPEC | |
890324023004CS | SPEC | |
890324023004 | SPEC | |
890324023006CS | SPEC | |
890324023006 | SPEC | |
890324023007CS | SPEC | |
890324023007 | SPEC | |
890324022007CS | SPEC | |
890324022007 | SPEC | |
890324023008CS | SPEC | |
890324023008 | SPEC | |
890324023010CS | SPEC | |
890324023010 | SPEC | |
890324023011CS | SPEC | |
890324023011 | SPEC | |
890324025004CS | SPEC | |
890324025004 | SPEC | |
890324025006CS | SPEC | |
890324025006 | SPEC | |
890324025007CS | SPEC | |
890324025007 | SPEC | |
890324023015CS | SPEC | |
890324023015 | SPEC | |
890324025009CS | SPEC | |
890324025009 | SPEC | |
890324023017CS | SPEC | |
890324023017 | SPEC | |
890324025011CS | SPEC | |
890324025011 | SPEC | |
890324022017CS | SPEC | |
890324022017 | SPEC | |
890324023019CS | SPEC | |
890324023019 | SPEC | |
890324025013CS | SPEC | |
890324025013 | SPEC | |
890324023021CS | SPEC | |
890324023021 | SPEC | |
890324025015CS | SPEC | |
890324025015 | SPEC | |
890324023023CS | SPEC | |
890324023023 | SPEC | |
890324025017CS | SPEC | |
890324025017 | SPEC | |
890324023024CS | SPEC | |
890324023024 | SPEC | |
890324025020CS | SPEC | |
890324025020 | SPEC | |
890324023025CS | SPEC | |
890324023025 | SPEC | |
890324024001CS | SPEC | |
890324024001 | SPEC | |
890324025022CS | SPEC | |
890324025022 | SPEC | |
890324025025CS | SPEC | |
890324025025 | SPEC | |
890324023028CS | SPEC | |
890324023028 | SPEC | |
890324024002CS | SPEC | |
890324024002 | SPEC | |
890324025027CS | SPEC | |
890324025027 | SPEC | |
890324026003CS | SPEC | |
890324026003 | SPEC | |
890324025031CS | SPEC | |
890324025031 | SPEC | |
890324024003CS | SPEC | |
890324024003 | SPEC | |
890324025034CS | SPEC | |
890324025034 | SPEC | |
890324024005CS | SPEC | |
890324024005 | SPEC | |
890324025039CS | SPEC | |
890324025039 | SPEC | |
890324025043CS | SPEC | |
890324025043 | SPEC | |
890324026018CS | SPEC | |
890324026018 | SPEC | |
890324025045CS | SPEC | |
890324025045 | SPEC | |
890324026020CS | SPEC | |
890324026020 | SPEC | |
890324027006CS | SPEC | |
890324027006 | SPEC | |
890324026024CS | SPEC | |
890324026024 | SPEC | |
890324026027CS | SPEC | |
890324026027 | SPEC | |
890324027012CS | SPEC | |
890324027012 | SPEC | |
890324026030CS | SPEC | |
890324026030 | SPEC | |
890324026034CS | SPEC | |
890324026034 | SPEC | |
890324027025CS | SPEC | |
890324027025 | SPEC | |
890324028008CS | SPEC | |
890324028008 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | C | VR (V (AC)) | RISO | DF @ 1 kHz (%) | DF @ 10 kHz (%) | DF @ 100 kHz (%) | dV/dt (V/µs) | Betriebstemperatur | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Technische Artikelnummer | Design Kit | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: