ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieFuseholderMontagetypPCB Mounted FuseholdersTypClip Cover FuseholderProduktserieWR-FSH Fuseholder THT Blocks PCB Clip Cover

WR-FSH Fuseholder THT Blocks PCB Clip Cover

WR-FSH Fuseholder THT Blocks PCB Clip Cover
General Information
Betriebstemperatur-30 °C up to +120 °C
EinhaltungRoHS
Material Properties
IsolationsmaterialPA66
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
IsolationsfarbeGrün
KontaktmaterialKupferlegierung
KontaktbeschichtungZinn über Nickel
KontakttypStamped
Electrical Properties
IR UL20 A
IR VDE6.3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Arbeitsspannung [UL]250 V (AC)
Arbeitsspannung [VDE]250 V (AC)
Spannungsfestigkeit [UL]1500 V (AC)
Spannungsfestigkeit [cULus]1500 V (AC)
Spannungsfestigkeit [VDE]1500 V (AC)
Kontaktwiderstand10 mΩ
Kontaktwiderstand [VDE]10 mΩ
Mechanical Properties
SchutzklasseI & II
Sicherungsgröße5x20 mm
Certification
cULus ZulassungE157417
VDE-Zulassung129302
Packaging Properties
VerpackungKarton

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsDescriptionIR UL
(A)
IR VDE
(A)
Design Kit Muster
696105003002SPEC
7 Dateien 15mm pitch - with polarization peg 20 6.3612690
696001
696106003002SPEC
7 Dateien 15mm pitch - without polarization peg 20 6.3696001
696107003002SPEC
7 Dateien 22,6mm pitch - with polarization peg 20 6.3696001
696108003002SPEC
7 Dateien 22,6mm pitch - without polarization peg 20 6.3696001
Artikel Nr. Daten­blatt
696105003002SPEC
696106003002SPEC
696107003002SPEC
696108003002SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsDescriptionIR UL
(A)
IR VDE
(A)
Design Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: