General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -30 °C up to +120 °C |
Einhaltung | RoHS |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PPO (PPE+PS) |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-1 |
Isolationsfarbe | Beige |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Kontaktbeschichtung | Zinn über Nickel |
Kontakttyp | Stamped |
Electrical Properties | |
---|---|
IR UL | 18 A |
IR VDE | 6.3 A |
Arbeitsspannung | 250 V (AC) |
Arbeitsspannung [UL] | 250 V (AC) |
Arbeitsspannung [VDE] | 250 V (AC) |
Spannungsfestigkeit [UL] | 1500 V (AC) |
Spannungsfestigkeit [VDE] | 1500 V (AC) |
Kontaktwiderstand | 10 mΩ |
Mechanical Properties | |
---|---|
Schutzklasse | I & II |
Sicherungsgröße | 5x20 mm |
Certification | |
---|---|
cULus Zulassung | E157417 |
VDE-Zulassung | 129300 |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Karton |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | IR UL (A) | IR VDE (A) | Gegenstecker | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|
696101000002 | SPEC | 7 Dateien | 18 | 6.3 | WR-FSH Accessories - PCB - Clip cover - THT - Glow wire plastic | 612690 696001 |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
696101000002 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | IR UL (A) | IR VDE (A) | Gegenstecker | Design Kit | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: