General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -30 °C up to +120 °C |
Einhaltung | RoHS |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PA66 |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Isolationsfarbe | Schwarz |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Kontaktbeschichtung | Zinn über Nickel |
Federmaterial | INOX Stahl |
Electrical Properties | |
---|---|
IR UL | 20 A |
IR VDE | 10 A |
Arbeitsspannung | 250 V (AC) |
Arbeitsspannung [UL] | 250 V (AC) |
Arbeitsspannung [VDE] | 250 V (AC) |
Spannungsfestigkeit [UL] | 1500 V (AC) |
Spannungsfestigkeit [cULus] | 3 V (AC) |
Spannungsfestigkeit [VDE] | 3000 V (AC) |
Kontaktwiderstand | 10 mΩ |
Kontaktwiderstand [VDE] | 10 mΩ |
Mechanical Properties | |
---|---|
Schutzklasse | I & II |
Sicherungsgröße | 5x20 mm |
Certification | |
---|---|
cULus Zulassung | E157417 |
VDE-Zulassung | 120170 |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Karton |
Artikeldaten
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: