General Information |
---|
Betriebstemperatur | -30 °C up to +120 °C |
Einhaltung | RoHS |
Material Properties |
---|
Isolationsmaterial | PA66 |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Isolationsfarbe | Schwarz |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Kontaktbeschichtung | Zinn über Nickel |
Federmaterial | INOX Stahl |
Electrical Properties |
---|
IR UL | 20 A |
IR VDE | 10 A |
Arbeitsspannung | 250 V (AC) |
Arbeitsspannung [UL] | 250 V (AC) |
Arbeitsspannung [VDE] | 250 V (AC) |
Spannungsfestigkeit [UL] | 1500 V (AC) |
Spannungsfestigkeit [cULus] | 1500 V (AC) |
Spannungsfestigkeit [VDE] | 3000 V (AC) |
Kontaktwiderstand | 10 mΩ |
Kontaktwiderstand [VDE] | 10 mΩ |
Mechanical Properties |
---|
Schutzklasse | I & II |
Sicherungsgröße | 5x20 mm |
Certification |
---|
cULus Zulassung | E157417 |
VDE-Zulassung | 133366 |
Packaging Properties |
---|
Verpackung | Karton |
Artikeldaten
Es wurden zu viele Ergebnisse gefunden (XXX). Die ersten 100 werden angezeigt. Bitte schränken Sie die Suche weiter ein.
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|
696211001102 | SPEC
|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | IR UL (A) | IR VDE (A) | Design Kit | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: