ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieFPC Stecker und FFC KabelProduktunterfamilieZIF Connectors (Zero Insertion Force)ProduktserieWR-FPC 1.00 mm SMT ZIF Horizontal Bottom Contact Low Profile

WR-FPC 1.00 mm SMT ZIF Horizontal Bottom Contact Low Profile

General Information
Raster1 mm
Material Properties
IsolationsmaterialLCP
KontaktmaterialPhosphorbronze
Kontaktbeschichtung120 (µ") Tin over 30 (µ") Nickel
KontakttypStamped
LötfahneMessing

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsRaster
(mm)
TypL
(mm)
IR
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
VerpackungKontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. RDesign Kit Muster
686104183522SPEC
7 Dateien 4 1 Horizontal 10.2 0.8 50 Tape and Reel 30 max.687001
686106183522SPEC
7 Dateien 6 1 Horizontal 12.2 0.8 50 Tape and Reel 30 max.687001
686108183522SPEC
7 Dateien 8 1 Horizontal 14.2 0.8 50 Tape and Reel 30 max.687001
686110183522SPEC
7 Dateien 10 1 Horizontal 16.2 0.8 50 Tape and Reel 30 max.612690
687001
686114183522SPEC
7 Dateien 14 1 Horizontal 20.2 0.8 50 Tape and Reel 30 max.687001
686115183522SPEC
7 Dateien 15 1 Horizontal 21.2 0.8 50 Tape and Reel 30 max.687001
686116183522SPEC
7 Dateien 16 1 Horizontal 22.2 0.8 50 Tape and Reel 30 max.687001
686118183522SPEC
7 Dateien 18 1 Horizontal 24.2 0.8 50 Tape and Reel 30 max.687001
Artikel Nr. Daten­blatt
686104183522SPEC
686106183522SPEC
686108183522SPEC
686110183522SPEC
686114183522SPEC
686115183522SPEC
686116183522SPEC
686118183522SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsRaster
(mm)
TypL
(mm)
IR
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
VerpackungKontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. RDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: