General Information | |
---|---|
Raster | 1 mm |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | LCP |
Kontaktmaterial | Phosphorbronze |
Kontaktbeschichtung | 2.00µm Zinn über 1.27µm Nickel |
Kontakttyp | Stamped |
Lötfahne | Messing |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Raster (mm) | Typ | L (mm) | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
686104188622 | SPEC | 7 Dateien | 4 | 1 | Horizontal | 7.8 | 1 | 125 | Tape and Reel | 30 | max. | 687001 | |
686106188622 | SPEC | 7 Dateien | 6 | 1 | Horizontal | 9.8 | 1 | 125 | Tape and Reel | 30 | max. | 687001 | |
686108188622 | SPEC | 7 Dateien | 8 | 1 | Horizontal | 11.8 | 1 | 125 | Tape and Reel | 30 | max. | 687001 | |
686109188622 | SPEC | 7 Dateien | 9 | 1 | Horizontal | 12.8 | 1 | 125 | Tape and Reel | 30 | max. | – | |
686110188622 | SPEC | 7 Dateien | 10 | 1 | Horizontal | 13.8 | 1 | 125 | Tape and Reel | 30 | max. | 612690 687001 | |
686112188622 | SPEC | 7 Dateien | 12 | 1 | Horizontal | 15.8 | 1 | 125 | Tape and Reel | 30 | max. | 687001 | |
686114188622 | SPEC | 7 Dateien | 14 | 1 | Horizontal | 17.8 | 1 | 125 | Tape and Reel | 30 | max. | 687001 | |
686116188622 | SPEC | 7 Dateien | 16 | 1 | Horizontal | 19.8 | 1 | 125 | Tape and Reel | 30 | max. | 687001 | |
686118188622 | SPEC | 7 Dateien | 18 | 1 | Horizontal | 21.8 | 1 | 125 | Tape and Reel | 30 | max. | 687001 | |
686120188622 | SPEC | 7 Dateien | 20 | 1 | Horizontal | 23.8 | 1 | 125 | Tape and Reel | 30 | max. | 687001 | |
686122188622 | SPEC | 7 Dateien | 22 | 1 | Horizontal | 25.8 | 1 | 125 | Tape and Reel | 30 | max. | 687001 | |
686124188622 | SPEC | 7 Dateien | 24 | 1 | Horizontal | 27.8 | 1 | 125 | Tape and Reel | 30 | max. | 687001 | |
686126188622 | SPEC | 7 Dateien | 26 | 1 | Horizontal | 29.8 | 1 | 125 | Tape and Reel | 30 | max. | 687001 | |
686128188622 | SPEC | 7 Dateien | 28 | 1 | Horizontal | 31.8 | 1 | 125 | Tape and Reel | 30 | max. | 687001 | |
686130188622 | SPEC | 6 Dateien | 30 | 1 | Horizontal | 33.8 | 1 | 125 | Tape and Reel | 30 | max. | 687001 |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
686104188622 | SPEC |
686106188622 | SPEC |
686108188622 | SPEC |
686109188622 | SPEC |
686110188622 | SPEC |
686112188622 | SPEC |
686114188622 | SPEC |
686116188622 | SPEC |
686118188622 | SPEC |
686120188622 | SPEC |
686122188622 | SPEC |
686124188622 | SPEC |
686126188622 | SPEC |
686128188622 | SPEC |
686130188622 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Raster (mm) | Typ | L (mm) | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Design Kit | Muster |
---|
Zubehör
Passend zu
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: