General Information | |
---|---|
Raster | 0.5 mm |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | LCP |
Kontaktmaterial | Phosphorbronze |
Kontaktbeschichtung | 100 (µ") Zinn über 50 (µ") Nickel |
Kontakttyp | Stamped |
Lötfahne | Messing |
Application Notes
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Raster (mm) | Typ | L (mm) | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
687306124422 | SPEC | 7 Dateien | 6 | 0.5 | Vertikal | 9.4 | 0.5 | 50 | Tape and Reel with Cap | 20 | max. | 687001 | |
687308124422 | SPEC | 7 Dateien | 8 | 0.5 | Vertikal | 10.4 | 0.5 | 50 | Tape and Reel with Cap | 20 | max. | 687001 | |
687310124422 | SPEC | 7 Dateien | 10 | 0.5 | Vertikal | 11.4 | 0.5 | 50 | Tape and Reel with Cap | 20 | max. | 687001 | |
687312124422 | SPEC | 7 Dateien | 12 | 0.5 | Vertikal | 12.4 | 0.5 | 50 | Tape and Reel with Cap | 20 | max. | 687001 | |
687314124422 | SPEC | 7 Dateien | 14 | 0.5 | Vertikal | 13.4 | 0.5 | 50 | Tape and Reel with Cap | 20 | max. | 687001 | |
687316124422 | SPEC | 7 Dateien | 16 | 0.5 | Vertikal | 14.4 | 0.5 | 50 | Tape and Reel with Cap | 20 | max. | 687001 | |
687318124422 | SPEC | 7 Dateien | 18 | 0.5 | Vertikal | 15.4 | 0.5 | 50 | Tape and Reel with Cap | 20 | max. | 687001 | |
687320124422 | SPEC | 7 Dateien | 20 | 0.5 | Vertikal | 16.4 | 0.5 | 50 | Tape and Reel with Cap | 20 | max. | 612690 687001 | |
687322124422 | SPEC | 7 Dateien | 22 | 0.5 | Vertikal | 17.4 | 0.5 | 50 | Tape and Reel with Cap | 20 | max. | 687001 | |
687324124422 | SPEC | 7 Dateien | 24 | 0.5 | Vertikal | 18.4 | 0.5 | 50 | Tape and Reel with Cap | 20 | max. | 687001 | |
687326124422 | SPEC | 7 Dateien | 26 | 0.5 | Vertikal | 19.4 | 0.5 | 50 | Tape and Reel with Cap | 20 | max. | 687001 | |
687328124422 | SPEC | 7 Dateien | 28 | 0.5 | Vertikal | 20.4 | 0.5 | 50 | Tape and Reel with Cap | 20 | max. | 687001 | |
687330124422 | SPEC | 7 Dateien | 30 | 0.5 | Vertikal | 21.4 | 0.5 | 50 | Tape and Reel with Cap | 20 | max. | 687001 | |
687333124422 | SPEC | 7 Dateien | 33 | 0.5 | Vertikal | 22.9 | 0.5 | 50 | Tape and Reel with Cap | 20 | max. | 687001 | |
687334124422 | SPEC | 7 Dateien | 34 | 0.5 | Vertikal | 23.4 | 0.5 | 50 | Tape and Reel with Cap | 20 | max. | 687001 | |
687340124422 | SPEC | 7 Dateien | 40 | 0.5 | Vertikal | 26.4 | 0.5 | 50 | Tape and Reel with Cap | 20 | max. | 687001 | |
687350124422 | SPEC | 7 Dateien | 50 | 0.5 | Vertikal | 31.4 | 0.5 | 50 | Tape and Reel with Cap | 20 | max. | 687001 |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
687306124422 | SPEC |
687308124422 | SPEC |
687310124422 | SPEC |
687312124422 | SPEC |
687314124422 | SPEC |
687316124422 | SPEC |
687318124422 | SPEC |
687320124422 | SPEC |
687322124422 | SPEC |
687324124422 | SPEC |
687326124422 | SPEC |
687328124422 | SPEC |
687330124422 | SPEC |
687333124422 | SPEC |
687334124422 | SPEC |
687340124422 | SPEC |
687350124422 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Raster (mm) | Typ | L (mm) | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Design Kit | Muster |
---|
Zubehör
Passend zu
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: