ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieWire-to-Board SteckverbinderProduktunterfamilieWR-FASTRastermaß5.08 mmProduktserieWR-FAST 5.08 mm THT Male Header Vertical Blade 6.3

WR-FAST 5.08 mm THT Male Header Vertical Blade 6.3

WR-FAST 5.08 mm THT Male Header Vertical Blade 6.3
General Information
Betriebstemperatur-30 °C up to +120 °C
Arbeitsspannung300 V (AC)
Spannungsfestigkeit1600 V (AC)
Kontaktwiderstand20 mΩ
RISO5 MΩ
IR16 A
Raster5.08 mm
GenderMännlich
Material Properties
IsolationsmaterialPC
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
IsolationsfarbeSchwarz
KontaktmaterialStahl
KontaktbeschichtungZinn
KontakttypStamped
Certification
cULus ZulassungE150931
Packaging Properties
VerpackungKarton

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsRaster
(mm)
GenderTypMontageartL
(mm)
VerpackungDesign Kit Muster
638263222002SPEC
6 Dateien 2 5.08 Männlich Vertikal THT 9.2 Karton612690
638001
638263222003SPEC
6 Dateien 3 5.08 Männlich Vertikal THT 14.28 Karton638001
638263222004SPEC
6 Dateien 4 5.08 Männlich Vertikal THT 19.36 Karton638001
638263222005SPEC
6 Dateien 5 5.08 Männlich Vertikal THT 24.44 Karton638001
638263222006SPEC
6 Dateien 6 5.08 Männlich Vertikal THT 29.52 Karton638001
638263222007SPEC
6 Dateien 7 5.08 Männlich Vertikal THT 34.6 Karton638001
638263222008SPEC
6 Dateien 8 5.08 Männlich Vertikal THT 39.68 Karton
Artikel Nr. Daten­blatt
638263222002SPEC
638263222003SPEC
638263222004SPEC
638263222005SPEC
638263222006SPEC
638263222007SPEC
638263222008SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsRaster
(mm)
GenderTypMontageartL
(mm)
VerpackungDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: