Merkmale
Extended EV-Kit mit Thyone-I Funkschnittstelle:
- Kabellose Hostverbindung
- Standalone Betrieb des EV-Boards
- Nachrichten des GNSS-Moduls werden mittels UART-Schnittstelle an das Thyone-I Modul auf dem EV-Board gesendet
- Zweite Thyone-I Einheit in der Umgebung (z.B. USB Funk-Stick enthalten im EV-Kit) empfängt die Nachrichten
- Verschiedene Versorgungsmöglichkeiten: USB, Batterie, externe Versorgung
- Verfügbar für alle GNSS-Module
Standard EV-Kit Elara-I/Erinome-I:
- Das EV-Kit beinhaltet ein EV-Board mit dem GNSS Modul Elara-I/Erinome-I und ein USB-Kabel.
Standard EV-Kit Elara-II/Erinome-II:
- Das EV-Kit beinhaltet ein EV-Board mit dem GNSS Modul Elara-II/Erinome-II, ein USB-Kabel und eine aktive GNSS-Antenne. Auf dem EV-Board ist eine passive GNSS-Antenne integriert.
Application Notes
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Manual | Downloads | Description | GNSS-Modul | Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|
2613019037001 | – | EV-Kit Elara-I | 2613011037000 | |||
2613029237001 | – | EV-Kit Elara-II | 2613021137000 | |||
2614019037001 | – | EV-Kit Erinome-I | 2614011037000 | |||
2614029237001 | – | EV-Kit Erinome-II | 2614021137000 | |||
2613019037011 | – | Extended EV-Kit Elara-I | 2613011037000 | |||
2613029237011 | – | Extended EV-Kit Elara-II | 2613021137000 | |||
2614019037011 | – | Extended EV-Kit Erinome-I | 2614011037000 | |||
2614029237011 | – | Extended EV-Kit Erinome-II | 2614021137000 |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
2613019037001 | – |
2613029237001 | – |
2614019037001 | – |
2614029237001 | – |
2613019037011 | – |
2613029237011 | – |
2614019037011 | – |
2614029237011 | – |
Angebot |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Manual | Downloads | Description | GNSS-Modul | Angebot |
---|
Kabelloser Betrieb des GNSS Evaluation Boards
✓ Das Board bietet mehrere Stromversorgungsoptionen (USB, Batterie, externe Versorgung).
✓ Ermöglicht das Testen des GNSS-Moduls ohne Kabelverbindung zwischen seinem Evaluierungsboard und dem Host-PC.
✓ Eine angepasste Version des Thyone-I-RF-Moduls ist implementiert. Das GNSS-Modul kommuniziert direkt (ohne weiteren µC) mit Thyone-I.
✓ Nachrichten, die vom GNSS-Modul kommen, werden über UART an das Thyone-I-Modul auf dem Evaluierungsboard weitergeleitet.
✓ Das Thyone-I-Modul auf dem Evaluierungsboard sendet alle eingehenden Nachrichten aus.
✓ Andere Thyone-I-Einheiten (z. B. unser USB-Stick) in der Umgebung empfangen die Nachrichten.
✓ Wenn diese Thyone-I-Einheiten mit einem Host-PC verbunden sind, ermöglicht WENSS die Kommunikation mit dem GNSS-Modul.
✓ Das Evaluierungsboard kann im Freien platziert werden, um unter realen Bedingungen zu evaluieren, während sich der Host drinnen befindet.
GNSS-Modul
Videos
Manni Talks- Taking into operation the Erinome-II GNSS evaluation board with Thyone-I RF interface
Videos
Manni Talks- Unboxing the Evaluation Kit
Videos
Würth Elektronik Webinar: Grundlagen der GNSS-Positionierung und der Empfängertechnologie