de

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

Erinome-II

GNSS Modul

Merkmale

  • Vollständig ausgestattetes GNSS-Modul mit externem Antennenanschluss
  • Multi-Konstellation
  • Ultra kleine Bauform: 7 x 7 x 1.6 mm
  • Integrierter LNA, SAW Filter, TCXO und RTC
  • 1,5 m Positioniergenauigkeit (GPS-GLONASS)
  • Schnelle Akquisition: 1 s (hot start), 28 s (cold start)
  • Hohe Empfangsempfindlichkeit
  • UART, I²C und SPI Kommunikationsinterface
  • Basiert auf Qualcomm SirfStar V 5e Chipsatz
  • Standard NMEA + chipsatz-spezifisches Kommunikationsprotokoll
  • Energiesparmodus zur Unterstützung batteriebetriebener Anwendungen
  • Industrieller Temperaturbereich: -40 °C bis +85 °C
  • CE Konformität
  • WENSS - Würth Elektronik Navigation Satellite Software

Anwendung

  • Tracking- und Navigationsgeräte
  • Containerlokalisierung
  • Flottenmanagement
  • Auffinden von verirrten Personen
  • Kartographie
  • Autonome Landmaschinen
  • Geotagging für Digitalkameras
  • Überwachung von Tiertransporten
  • Referenz für internationale Zeitsynchronisierung

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Man­ual DownloadsDescriptionANTConnGNSS Syst.RF-ICAktual.-Rate max.
(Hz)
VDD min.
(V)
VDD max.
(V)
Stromaufn. Ruhe
(µA)
Stromaufn. Akquis.
(mA)
Stromaufn. Track.
(mA)
AntenneEvaluation Kit Angebot
2614021137000SPEC
PDF5 Dateien Erinome-II RF pad GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou SiRFstar V 5e B02 10 1.71 1.89 30 55 547488920157
Halimede-I
2614029237001
2614029237011
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
2614021137000SPEC
Angebot
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Man­ual DownloadsDescriptionANTConnGNSS Syst.RF-ICAktual.-Rate max.
(Hz)
VDD min.
(V)
VDD max.
(V)
Stromaufn. Ruhe
(µA)
Stromaufn. Akquis.
(mA)
Stromaufn. Track.
(mA)
AntenneEvaluation Kit Angebot

Software Downloads

WENSS - Würth Elektronik Navigation Satellite Software

Die Würth Elektronik Navigations- und Satellitensoftware, kurz WENSS, ist ein einfaches PC-Tool zur Interaktion mit den EV-Boards der Würth Elektronik eiSos Positionierungsmodule über die UART-Schnittstelle. Es ermöglicht:

  • Die Inbetriebnahme des EV-Boards
  • Bidirektionale Kommunikation mit dem GNSS-Modul
  • Evaluierung der Fähigkeiten und Eigenschaften des Moduls
  • Kennenlernen von Modulprotokollen, Sätzen und Befehlen
  • Konfiguration des Moduls ohne Kenntnis der Protokolle
  • Parsen von Sätzen und Befehlen
    Erfahrene Anwender haben die Möglichkeit, WENSS für weitergehende Konfigurationen zu nutzen.
    Daher ermöglicht es eine einfache Evaluierung der Positionierungsanwendung.

    Jetzt herunterladen

Videos

Taking into operation the Erinome-II GNSS evaluation board with Thyone-I RF interface

Videos

Würth Elektronik Webinar: Grundlagen der GNSS-Positionierung und der Empfängertechnologie

Videos

Würth Elektronik Webinar: Entdecken Sie Funk!

Videos

Würth Elektronik Webinar: Reichweiten von Funkprotokollen und pass. Antennen in Theorie & Praxis

Videos

Würth Elektronik Webinar: Zertifizierungen, Regeln, Richtlinien im Bereich Funk

Videos

Würth Elektronik Praxis-Webinar: HF-Module richtig einsetzen: do‘s & dont‘s