Merkmale
- USB 3.1 Filterschaltung mit allen notwendigen Komponenten
- Verhinderung negativer Beeinflussung des Betriebsverhaltens durch Störemissionen (EMI), elektrostatische Entladungen (ESD) und schnelle Transiente (Burst)
- Einfache Implementierung des Design durch BOM und Layoutdateien
- Datenrate bis zu 10 Gbps
- Bis zu 60 W
Anwendung
- Universal Serial Bus (USB) 3.1 Typ C 60W Applikationen
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
---|---|---|
74279221111 | SPEC | |
744231091 | SPEC | |
7442335600 | SPEC | |
74438336012 | SPEC | |
885012107018 | SPEC | |
632712000011 | SPEC | – |
824014885 | SPEC | |
824012823 | SPEC | |
824045810 | SPEC | |
632723130112 | SPEC | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | Muster |
---|