de

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

Filter Stick USB 3.0 Typ A EMV NEU

Artikel Nr. 829993STICK

Merkmale

  • Fertig konfigurierter und bestückter USB 3.0 Filterstick für Testzwecke
  • Schnelle Prüfung der Filterwirkung auf das zu testende System
  • Unkomplizierte Implementierung des Filterdesigns durch BOM und Layoutdateien
  • Verhinderung negativer Beeinflussung des Betriebsverhaltens durch Störemissionen, elektrostatische Entladungen (ESD) und schnelle Transiente (Burst)
  • Datenrate bis zu 5 Gbps
  • Bis zu 4.5 W (900 mA @ 5 V)
  • Filterung direkt an der Schnittstelle

Anwendung

  • Universal Serial Bus (USB) 3.0 Typ A Applikationen

PCB-Layoutdateien

Die USB 3.0 EMV- und ESD-Lösung lässt sich leicht in Designs integrieren. PCB-Layoutdateien (Gerber) können hier heruntergeladen werden.

Download Gerber Datei

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Produktserie Muster
742792040SPEC
8 Dateien WE-CBF SMT-Ferrit
744232090SPEC
8 Dateien WE-CNSW Stromkompensierter SMT Line Filter
744233670SPEC
8 Dateien WE-CNSW HF Stromkompensierter SMT Line Filter
82401646SPEC
6 Dateien WE-TVS TVS Diode – Super Speed Series
885012206051SPEC
6 Dateien WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC)
692622420101SPEC
6 Dateien WR-COM Micro USB 3.0 Type B Vertical SMT
692112030100SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

6 Dateien WR-COM USB 3.0 Type A SMT Plug with Clip
692122030100SPEC
6 Dateien WR-COM USB 3.0 Type A Horizontal SMT
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
742792040SPEC
744232090SPEC
744233670SPEC
82401646SPEC
885012206051SPEC
692622420101SPEC
692112030100SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

692122030100SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Produktserie Muster

Plug and Play!

Um eine verringerte Integrität des Datentransfers durch Störungen zu vermeiden und EMV-Tests zu bestehen, sind auf die Datenleitungen abgestimmte Komponenten notwendig.

Zur vereinfachten Implementierung wurde der Adapter-Stick entworfen, welcher eine komplette Filterschaltung für die ausgewählte Anwendung beinhaltet. Der Filterstick wird zu Testzwecken an die entsprechende Schnittstelle gesteckt. Bei bestandenem Test mit eingestecktem Filterstick, kann die Filterschaltung ins System integriert werden.

  1. Filterstick einstecken
  2. Filterwirkung überprüfen
  3. Implementierung der Schaltung in das System

Filterperformance

Power Line Dämpfung

<ul><li>T-Filter (WE-CBF und WCAP-CSGP) für eine optimale Impedanzanpassung </li><li>Unterdrückung von Vcc Leitungsrauschen</li></ul>
  • T-Filter (WE-CBF und WCAP-CSGP) für eine optimale Impedanzanpassung
  • Unterdrückung von Vcc Leitungsrauschen

Low Speed Data Impedance

<ul><li>Hohe Gleichtaktimpedanz zur Unterdrückung der Gleichtaktstörungen durch stromkompensierte Drossel (WE-CNSW)</li><li>Keine Beeinflussung des Nutzsignals durch geringe Impedanzen in niedrigen Frequenzen</li></ul>
  • Hohe Gleichtaktimpedanz zur Unterdrückung der Gleichtaktstörungen durch stromkompensierte Drossel (WE-CNSW)
  • Keine Beeinflussung des Nutzsignals durch geringe Impedanzen in niedrigen Frequenzen

High Speed Data Line Impedance

<ul><li>Stromkompensierte Drossel (WE-CNSW HF) speziell für hohe Frequenzen zur optimalen Signalintegrität</li></ul>
  • Stromkompensierte Drossel (WE-CNSW HF) speziell für hohe Frequenzen zur optimalen Signalintegrität