de

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

Design Kit WCAP-FTBE Folienkondensatoren

Boxed Type Metallized Polyester Artikel Nr. 890020

Anwendung

  • Befilterung
  • Glättung
  • z.B. Monitor, Vorschaltgerät

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads ProduktserieCDF @ 1 kHz
(%)
DF @ 10 kHz
(%)
DF @ 100 kHz
(%)
RESR
(mΩ)
dV/dt
(V/µs)
VR
(V (DC))
BauformTechnische Artikelnummer Muster
890493422002CSSPEC
7 Dateien WCAP-FTBE Folienkondensatoren10 nF 1 1.4 2.2 3.085 160 1000 Pitch 7.5 mm MPSP075103KA00DCPP45004
890303423005CSSPEC
7 Dateien WCAP-FTBE Folienkondensatoren68 nF 1 1.4 2.3 501 52 630 Pitch 10 mm MPSP010683K630DCPP55004
890283423001CSSPEC
7 Dateien WCAP-FTBE Folienkondensatoren100 nF 1 1.4 2.4 359 34 400 Pitch 10 mm MPSP010104K400DCPP55004
890493425009CSSPEC
7 Dateien WCAP-FTBE Folienkondensatoren100 nF 1 1.4 2.5 380 44 1000 Pitch 15 mm MPSP015104KA00DCPP45004
890283422005CSSPEC
7 Dateien WCAP-FTBE Folienkondensatoren150 nF 1 1.4 2.3 224 46 400 Pitch 7.5 mm MPSP075154K400DCPP45004
890273422002CSSPEC
7 Dateien WCAP-FTBE Folienkondensatoren220 nF 1 1.4 2.4 158 38 250 Pitch 7.5 mm MPSP075224K250DCPP45004
890493426011CSSPEC
7 Dateien WCAP-FTBE Folienkondensatoren220 nF 1 1.5 3.6 222 27 1000 Pitch 22.5 mm MPSP225224KA00DCPP35004
890493427007CSSPEC
7 Dateien WCAP-FTBE Folienkondensatoren470 nF 1 1.5 4.3 133 22 1000 Pitch 27.5 mm MPSP275474KA00DCPP35004
890283425008CSSPEC
7 Dateien WCAP-FTBE Folienkondensatoren680 nF 1 1.5 3.8 76 18 400 Pitch 15 mm MPSP015684K400DCPP45004
890273425007CSSPEC
7 Dateien WCAP-FTBE Folienkondensatoren1 µF 1 1.5 4.3 61 11 250 Pitch 15 mm MPSP015105K250DCPP45004
890283426008CSSPEC
7 Dateien WCAP-FTBE Folienkondensatoren1 µF 1 1.6 4.8 71 13 400 Pitch 22.5 mm MPSP225105K400DCPP35004
890303427009CSSPEC
7 Dateien WCAP-FTBE Folienkondensatoren1.5 µF 1 1.6 5.2 53 17 630 Pitch 27.5 mm MPSP275155K630DCPP25004
890263425004CSSPEC
7 Dateien WCAP-FTBE Folienkondensatoren2.2 µF 1 1.6 5 34 9 100 Pitch 15 mm MPSP015225K100DCPP45004
890263426003CSSPEC
7 Dateien WCAP-FTBE Folienkondensatoren3.3 µF 1 2.1 10 38 5 100 Pitch 22.5 mm MPSP225335K100DCPP35004
890283428007CSSPEC
7 Dateien WCAP-FTBE Folienkondensatoren6.8 µF 1 2.3 13 26 9 400 Pitch 37.5 mm MPSP375685K400DCPP25004
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads ProduktserieCDF @ 1 kHz
(%)
DF @ 10 kHz
(%)
DF @ 100 kHz
(%)
RESR
(mΩ)
dV/dt
(V/µs)
VR
(V (DC))
BauformTechnische Artikelnummer Muster