861141484008 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-AI3H Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 82 µF | 450 | 640 | 25 | 26 | 10 | |
861141484009 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-AI3H Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 100 µF | 450 | 690 | 25 | 31 | 10 | |
861141485014 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-AI3H Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 120 µF | 450 | 800 | 30 | 26 | 10 | |
861141485015 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-AI3H Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 150 µF | 450 | 880 | 30 | 31 | 10 | |
861141485016 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-AI3H Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 180 µF | 450 | 1000 | 30 | 31 | 10 | |
861141485017 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-AI3H Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 220 µF | 450 | 1120 | 30 | 36 | 10 | |
861141486020 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-AI3H Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 220 µF | 450 | 1120 | 35 | 32 | 10 | |
861141486021 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-AI3H Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 270 µF | 450 | 1280 | 35 | 37 | 10 | |
861141486022 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-AI3H Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 330 µF | 450 | 1450 | 35 | 42 | 10 | |
861141486023 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-AI3H Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 390 µF | 450 | 1500 | 35 | 42 | 10 | |
861141486024 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-AI3H Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 470 µF | 450 | 1850 | 35 | 52 | 10 | |
861141486025 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-AI3H Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 560 µF | 450 | 2150 | 35 | 57 | 10 | |
861141486026 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-AI3H Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 680 µF | 450 | 2200 | 35 | 57 | 10 | |