861141483001 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-AI3H Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 68 µF | 450 | 520 | 22 | 26 | 10 | |
861141483002 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-AI3H Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 82 µF | 450 | 640 | 22 | 31 | 10 | |
861141483003 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-AI3H Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 100 µF | 450 | 690 | 22 | 36 | 10 | |
861141483004 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-AI3H Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 120 µF | 450 | 800 | 22 | 41 | 10 | |
861141484010 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-AI3H Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 120 µF | 450 | 800 | 25 | 31 | 10 | |
861141483005 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-AI3H Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 150 µF | 450 | 880 | 22 | 46 | 10 | |
861141484011 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-AI3H Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 150 µF | 450 | 880 | 25 | 36 | 10 | |
861141483006 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-AI3H Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 180 µF | 450 | 1000 | 22 | 51 | 10 | |
861141484012 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-AI3H Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 180 µF | 450 | 1000 | 25 | 41 | 10 | |
861141483007 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-AI3H Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 220 µF | 450 | 1000 | 22 | 51 | 10 | |
861141484013 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-AI3H Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 220 µF | 450 | 1120 | 25 | 46 | 10 | |
861141485018 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-AI3H Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 270 µF | 450 | 1280 | 30 | 41 | 10 | |
861141485019 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-AI3H Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 330 µF | 450 | 1450 | 30 | 51 | 10 | |