861011483001 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-AIG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 47 µF | 450 | 360 | 22 | 26 | 10 | |
861011483002 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-AIG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 68 µF | 450 | 500 | 22 | 31 | 10 | |
861011483003 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-AIG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 82 µF | 450 | 890 | 22 | 31 | 10 | |
861011483004 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-AIG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 100 µF | 450 | 1030 | 22 | 36 | 10 | |
861011483005 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-AIG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 120 µF | 450 | 1190 | 22 | 41 | 10 | |
861011483006 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-AIG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 150 µF | 450 | 1390 | 22 | 51 | 10 | |
861011483007 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-AIG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 180 µF | 450 | 1520 | 22 | 51 | 10 | |
861011484013 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-AIG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 220 µF | 450 | 1760 | 25 | 51 | 10 | |
861011485017 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-AIG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 270 µF | 450 | 2000 | 30 | 46 | 10 | |
861011485018 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-AIG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 330 µF | 450 | 2290 | 30 | 46 | 10 | |
861011485019 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-AIG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 390 µF | 450 | 2540 | 30 | 46 | 10 | |
861011486024 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-AIG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 470 µF | 450 | 2890 | 35 | 47 | 10 | |
861011487027 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-AIG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 560 µF | 450 | 3260 | 40 | 52 | 10 | |