860240672001 | SPEC
| | 6 Dateien | WCAP-AT1H Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 6.8 µF | 50 | 75 | 5 | 11 | 2 | |
860241375001 | SPEC
| | 5 Dateien | – | 6.8 µF | 400 | 220 | 10 | 12.5 | 5 | |
860240672002 | SPEC
| | 6 Dateien | WCAP-AT1H Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 10 µF | 50 | 97 | 5 | 11 | 2 | |
860241375002 | SPEC
| | 6 Dateien | WCAP-AT1H Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 10 µF | 400 | 274 | 10 | 16 | 5 | |
860241175001 | SPEC
| | 6 Dateien | WCAP-AT1H Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 10 µF | 250 | 320 | 10 | 20 | 5 | |
860240572002 | SPEC
| | 6 Dateien | WCAP-AT1H Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 22 µF | 35 | 125 | 5 | 11 | 2 | |
860240673003 | SPEC
| | 6 Dateien | WCAP-AT1H Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 22 µF | 50 | 130 | 6.3 | 11 | 2.5 | |
860241378003 | SPEC
| | 6 Dateien | WCAP-AT1H Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 22 µF | 400 | 557 | 13 | 20 | 5 | |
860241178002 | SPEC
| | 6 Dateien | WCAP-AT1H Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 22 µF | 250 | 490 | 13 | 20 | 5 | |
860240573003 | SPEC
| | 6 Dateien | WCAP-AT1H Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 33 µF | 35 | 178 | 6.3 | 11 | 2.5 | |
860240674004 | SPEC
| | 6 Dateien | WCAP-AT1H Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 33 µF | 50 | 241 | 8 | 11.5 | 3.5 | |
860241178003 | SPEC
| | 6 Dateien | WCAP-AT1H Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 33 µF | 250 | 750 | 13 | 25 | 5 | |
860241381004 | SPEC
| | 6 Dateien | WCAP-AT1H Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 33 µF | 400 | 870 | 18 | 21 | 7.5 | |
860240674005 | SPEC
| | 6 Dateien | WCAP-AT1H Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 47 µF | 50 | 287 | 8 | 11.5 | 3.5 | |
860240574004 | SPEC
| | 6 Dateien | WCAP-AT1H Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 47 µF | 35 | 240 | 8 | 11.5 | 3.5 | |
860241180004 | SPEC
| | 6 Dateien | WCAP-AT1H Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 47 µF | 250 | 930 | 16 | 21 | 7.5 | |
860241381005 | SPEC
| | 6 Dateien | WCAP-AT1H Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 47 µF | 400 | 1050 | 18 | 21 | 7.5 | |
860240574005 | SPEC
| | 6 Dateien | WCAP-AT1H Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 68 µF | 35 | 270 | 8 | 11.5 | 3.5 | |
860240675006 | SPEC
| | 6 Dateien | WCAP-AT1H Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 68 µF | 50 | 356 | 10 | 12.5 | 5 | |
860241181005 | SPEC
| | 6 Dateien | WCAP-AT1H Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 68 µF | 250 | 1300 | 18 | 21 | 7.5 | |
860241381006 | SPEC
| | 6 Dateien | WCAP-AT1H Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 68 µF | 400 | 1460 | 18 | 31.5 | 7.5 | |
860240575006 | SPEC
| | 6 Dateien | WCAP-AT1H Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 100 µF | 35 | 390 | 10 | 12.5 | 5 | |
860240675007 | SPEC
| | 6 Dateien | WCAP-AT1H Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 100 µF | 50 | 500 | 10 | 16 | 5 | |
860241181006 | SPEC
| | 6 Dateien | WCAP-AT1H Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 100 µF | 250 | 1500 | 18 | 25 | 7.5 | |
860240575007 | SPEC
| | 6 Dateien | WCAP-AT1H Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 150 µF | 35 | 632 | 10 | 16 | 5 | |
860240675008 | SPEC
| | 6 Dateien | WCAP-AT1H Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 150 µF | 50 | 747 | 10 | 20 | 5 | |
860241181007 | SPEC
| | 6 Dateien | WCAP-AT1H Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 150 µF | 250 | 1870 | 18 | 31.5 | 7.5 | |
860240575008 | SPEC
| | 6 Dateien | WCAP-AT1H Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 220 µF | 35 | 760 | 10 | 20 | 5 | |
860240678009 | SPEC
| | 6 Dateien | WCAP-AT1H Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 220 µF | 50 | 977 | 13 | 20 | 5 | |
860240578009 | SPEC
| | 6 Dateien | WCAP-AT1H Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 330 µF | 35 | 1035 | 13 | 20 | 5 | |
860240678010 | SPEC
| | 6 Dateien | WCAP-AT1H Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 330 µF | 50 | 1150 | 13 | 25 | 5 | |
860240578010 | SPEC
| | 6 Dateien | WCAP-AT1H Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 470 µF | 35 | 1100 | 13 | 25 | 5 | |
860240680011 | SPEC
| | 6 Dateien | WCAP-AT1H Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 470 µF | 50 | 1552 | 16 | 25 | 7.5 | |
860240580011 | SPEC
| | 6 Dateien | WCAP-AT1H Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 1000 µF | 35 | 1932 | 16 | 31.5 | 7.5 | |
860240681012 | SPEC
| | 6 Dateien | WCAP-AT1H Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 1000 µF | 50 | 2093 | 18 | 31.5 | 7.5 | |