860080572001 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-ATLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 33 µF | 35 | 230 | 5 | 11 | 2 | |
860080573002 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-ATLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 39 µF | 35 | 277 | 6.3 | 11 | 2.5 | |
860080573003 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-ATLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 47 µF | 35 | 340 | 6.3 | 11 | 2.5 | |
860080573004 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-ATLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 56 µF | 35 | 375 | 6.3 | 11 | 2.5 | |
860080573005 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-ATLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 68 µF | 35 | 400 | 6.3 | 11 | 2.5 | |
860080574006 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-ATLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 82 µF | 35 | 480 | 8 | 11.5 | 3.5 | |
860080574007 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-ATLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 100 µF | 35 | 560 | 8 | 11.5 | 3.5 | |
860080574008 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-ATLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 120 µF | 35 | 585 | 8 | 11.5 | 3.5 | |
860080574009 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-ATLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 150 µF | 35 | 680 | 8 | 11.5 | 3.5 | |
860080574010 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-ATLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 180 µF | 35 | 810 | 8 | 16 | 3.5 | |
860080574011 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-ATLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 220 µF | 35 | 1000 | 8 | 16 | 3.5 | |
860080575012 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-ATLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 220 µF | 35 | 1060 | 10 | 12.5 | 5 | |
860080575013 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-ATLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 270 µF | 35 | 1190 | 10 | 16 | 5 | |
860080574014 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-ATLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 330 µF | 35 | 1210 | 8 | 20 | 3.5 | |
860080575015 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-ATLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 330 µF | 35 | 1400 | 10 | 16 | 5 | |
860080575016 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-ATLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 390 µF | 35 | 1550 | 10 | 20 | 5 | |
860080575017 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-ATLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 470 µF | 35 | 1850 | 10 | 20 | 5 | |
860080575018 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-ATLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 560 µF | 35 | 2040 | 10 | 25 | 5 | |
860080578019 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-ATLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 680 µF | 35 | 2260 | 13 | 20 | 5 | |
860080578020 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-ATLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 820 µF | 35 | 2630 | 13 | 25 | 5 | |
860080578021 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-ATLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 1000 µF | 35 | 2780 | 13 | 25 | 5 | |
860080578022 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-ATLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 1200 µF | 35 | 2950 | 13 | 30 | 5 | |
860080580023 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-ATLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 1200 µF | 35 | 3150 | 16 | 25 | 7.5 | |
860080578024 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-ATLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 1500 µF | 35 | 3350 | 13 | 35 | 5 | |
860080580025 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-ATLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 1500 µF | 35 | 3600 | 16 | 31.5 | 7.5 | |
860080580026 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-ATLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 1800 µF | 35 | 3670 | 16 | 31.5 | 7.5 | |
860080580027 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-ATLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 2200 µF | 35 | 3750 | 16 | 35.5 | 7.5 | |
860080581028 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-ATLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 2700 µF | 35 | 3850 | 18 | 31.5 | 7.5 | |