Merkmale
- SMT- und THT-Modelle
- Frequenz von 1.8432 bis 25 MHz
- Toleranz von 15 bis 30 ppm
- Kapazitive Ladung von 12 bis 30 pF
- Hermetisch verschlossene Gehäuse
Anwendung
- Mikroprozessor
- Drahtlose Kommunikation
- Industriegeräte
- Drahtgebundene Kommunikation (z.B. Ethernet und USB)
- IoT
- Optische Netzwerke
- Audio- und Multimediageräte
- Prüf- und Messgeräte
- Navigation und Lokalisierung
- Wearables
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Produktserie | Bauform | f | Tol. f | Cload (pF) | Betriebstemperatur | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
830003033B | SPEC | 5 Dateien | WE-XTAL Schwingquarz | HC49 | 1.8432 MHz | ±20ppm | 30 | -10 °C up to +60 °C | 11.05 | 4.65 | 13.46 | |
830003044B | SPEC | 5 Dateien | WE-XTAL Schwingquarz | HC49 | 2.4576 MHz | ±20ppm | 30 | -10 °C up to +60 °C | 11.05 | 4.65 | 13.46 | |
830003058 | 5 Dateien | WE-XTAL Schwingquarz | HC49/4HSMX | 3.579545 MHz | ±30ppm | 16 | -10 °C up to +60 °C | 13.4 | 4.9 | 4.3 | ||
830003063B | 5 Dateien | WE-XTAL Schwingquarz | HC49/4H | 3.579545 MHz | ±30ppm | 20 | -20 °C up to +70 °C | 11.05 | 4.7 | 4.1 | ||
830003071 | 5 Dateien | WE-XTAL Schwingquarz | HC49/4HSMX | 4 MHz | ±30ppm | 16 | -10 °C up to +60 °C | 13.4 | 4.9 | 4.3 | ||
830003074B | 5 Dateien | WE-XTAL Schwingquarz | HC49/4H | 4 MHz | ±20ppm | 30 | -10 °C up to +60 °C | 11.05 | 4.7 | 4.1 | ||
830003093B | 5 Dateien | WE-XTAL Schwingquarz | HC49/4H | 4.194304 MHz | ±30ppm | 12 | -10 °C up to +60 °C | 11.05 | 4.7 | 4.1 | ||
830003115B | 5 Dateien | WE-XTAL Schwingquarz | HC49/4H | 4.9152 MHz | ±30ppm | 30 | -20 °C up to +70 °C | 11.05 | 4.7 | 4.1 | ||
830003119B | 5 Dateien | WE-XTAL Schwingquarz | HC49/4H | 5 MHz | ±30ppm | 30 | -10 °C up to +60 °C | 11.05 | 4.7 | 4.1 | ||
830003132B | 5 Dateien | WE-XTAL Schwingquarz | HC49/4H | 6 MHz | ±30ppm | 30 | -10 °C up to +60 °C | 11.05 | 4.7 | 4.1 | ||
830003137B | 5 Dateien | WE-XTAL Schwingquarz | HC49/4H | 6.144 MHz | ±30ppm | 30 | -10 °C up to +60 °C | 11.05 | 4.7 | 4.1 | ||
830003151 | 5 Dateien | WE-XTAL Schwingquarz | HC49/4HSMX | 8 MHz | ±30ppm | 16 | -10 °C up to +60 °C | 13.4 | 4.9 | 4.3 | ||
830003156B | 5 Dateien | WE-XTAL Schwingquarz | HC49/4H | 8 MHz | ±30ppm | 30 | -20 °C up to +70 °C | 11.05 | 4.7 | 4.1 | ||
830003166 | 5 Dateien | WE-XTAL Schwingquarz | HC49/4HSMX | 10 MHz | ±30ppm | 16 | -10 °C up to +60 °C | 13.4 | 4.9 | 4.3 | ||
830003169B | 5 Dateien | WE-XTAL Schwingquarz | HC49/4H | 10 MHz | ±30ppm | 30 | -20 °C up to +70 °C | 11.05 | 4.7 | 4.1 | ||
830003181 | 5 Dateien | WE-XTAL Schwingquarz | HC49/4HSMX | 20 MHz | ±30ppm | 16 | -10 °C up to +60 °C | 13.4 | 4.9 | 4.3 | ||
830003185B | 5 Dateien | WE-XTAL Schwingquarz | HC49/4H | 20 MHz | ±30ppm | 12 | -20 °C up to +70 °C | 11.05 | 4.7 | 4.1 | ||
830003210 | 5 Dateien | WE-XTAL Schwingquarz | HC49/4HSMX | 12 MHz | ±30ppm | 16 | -10 °C up to +60 °C | 13.4 | 4.9 | 4.3 | ||
830003215B | 5 Dateien | WE-XTAL Schwingquarz | HC49/4H | 12 MHz | ±30ppm | 30 | -20 °C up to +70 °C | 11.05 | 4.7 | 4.1 | ||
830003224B | 5 Dateien | WE-XTAL Schwingquarz | HC49/4H | 14.7456 MHz | ±30ppm | 30 | -10 °C up to +60 °C | 11.05 | 4.7 | 4.1 | ||
830003237 | 5 Dateien | WE-XTAL Schwingquarz | HC49/4HSMX | 16 MHz | ±30ppm | 16 | -10 °C up to +60 °C | 13.4 | 4.9 | 4.3 | ||
830003240B | 5 Dateien | WE-XTAL Schwingquarz | HC49/4H | 16 MHz | ±30ppm | 30 | -20 °C up to +70 °C | 11.05 | 4.7 | 4.1 | ||
830003260 | 5 Dateien | WE-XTAL Schwingquarz | HC49/4HSMX | 3.6864 MHz | ±30ppm | 16 | -10 °C up to +60 °C | 13.4 | 4.9 | 4.3 | ||
830003263B | 5 Dateien | WE-XTAL Schwingquarz | HC49/4H | 3.6864 MHz | ±30ppm | 30 | -20 °C up to +70 °C | 11.05 | 4.7 | 4.1 | ||
830003325B | 5 Dateien | WE-XTAL Schwingquarz | HC49/4H | 24 MHz | ±30ppm | 30 | -10 °C up to +60 °C | 11.05 | 4.7 | 4.1 | ||
830003334 | 5 Dateien | WE-XTAL Schwingquarz | HC49/4HSMX | 7.3728 MHz | ±30ppm | 16 | -10 °C up to +60 °C | 13.4 | 4.9 | 4.3 | ||
830003336B | 5 Dateien | WE-XTAL Schwingquarz | HC49/4H | 7.3728 MHz | ±15ppm | 18 | -10 °C up to +60 °C | 11.05 | 4.7 | 4.1 | ||
830003519 | 5 Dateien | WE-XTAL Schwingquarz | HC49/4HSMX | 11.0592 MHz | ±30ppm | 16 | -10 °C up to +60 °C | 13.4 | 4.9 | 4.3 | ||
830003523B | 5 Dateien | WE-XTAL Schwingquarz | HC49/4H | 11.0592 MHz | ±30ppm | 30 | -20 °C up to +70 °C | 11.05 | 4.7 | 4.1 | ||
830010595 | 5 Dateien | WE-XTAL Schwingquarz | HC49/4HSMX | 25 MHz | ±30ppm | 16 | -10 °C up to +60 °C | 13.4 | 4.9 | 4.3 | ||
830010689 | 5 Dateien | WE-XTAL Schwingquarz | HC49/4HSMX | 7.3728 MHz | ±30ppm | 30 | -10 °C up to +60 °C | 13.4 | 4.9 | 4.3 | ||
830011300 | 5 Dateien | WE-XTAL Schwingquarz | HC49/4HSMX | 4 MHz | ±30ppm | 30 | -10 °C up to +60 °C | 13.4 | 4.9 | 4.3 | ||
830011301 | 5 Dateien | WE-XTAL Schwingquarz | HC49/4HSMX | 8 MHz | ±30ppm | 30 | -10 °C up to +60 °C | 13.4 | 4.9 | 4.3 | ||
830012313 | 5 Dateien | WE-XTAL Schwingquarz | HC49/4HSMX | 14.7456 MHz | ±30ppm | 30 | -10 °C up to +60 °C | 13.4 | 4.9 | 4.3 | ||
830012504 | 5 Dateien | WE-XTAL Schwingquarz | HC49/4HSMX | 24 MHz | ±30ppm | 16 | -10 °C up to +60 °C | 13.4 | 4.9 | 4.3 | ||
830016788 | 5 Dateien | WE-XTAL Schwingquarz | HC49/4HSMX | 6 MHz | ±30ppm | 30 | -10 °C up to +60 °C | 13.4 | 4.9 | 4.3 | ||
830017145 | 5 Dateien | WE-XTAL Schwingquarz | HC49/4HSMX | 10 MHz | ±30ppm | 30 | -10 °C up to +60 °C | 13.4 | 4.9 | 4.3 | ||
830017146 | 5 Dateien | WE-XTAL Schwingquarz | HC49/4HSMX | 20 MHz | ±30ppm | 30 | -10 °C up to +60 °C | 13.4 | 4.9 | 4.3 | ||
830018153 | 5 Dateien | WE-XTAL Schwingquarz | HC49/4HSMX | 4.9152 MHz | ±30ppm | 16 | -10 °C up to +60 °C | 13.4 | 4.9 | 4.3 | ||
830020423 | 5 Dateien | WE-XTAL Schwingquarz | HC49/4HSMX | 8 MHz | ±30ppm | 18 | -20 °C up to +70 °C | 13.4 | 4.9 | 4.3 | ||
830024985B | 5 Dateien | WE-XTAL Schwingquarz | HC49/4H | 3.2768 MHz | ±30ppm | 12 | -10 °C up to +60 °C | 11.05 | 4.7 | 4.1 | ||
830026900 | 5 Dateien | WE-XTAL Schwingquarz | HC49/4HSMX | 6 MHz | ±20ppm | 16 | -10 °C up to +60 °C | 13.4 | 4.9 | 4.3 | ||
830026908 | 5 Dateien | WE-XTAL Schwingquarz | HC49/4HSMX | 14.7456 MHz | ±20ppm | 16 | -10 °C up to +60 °C | 13.4 | 4.9 | 4.3 | ||
830026911 | 5 Dateien | WE-XTAL Schwingquarz | HC49/4HSMX | 18.432 MHz | ±20ppm | 16 | -10 °C up to +60 °C | 13.4 | 4.9 | 4.3 | ||
830027298B | 5 Dateien | WE-XTAL Schwingquarz | HC49/4H | 4 MHz | ±30ppm | 18 | -20 °C up to +70 °C | 11.05 | 4.7 | 4.1 | ||
830035293 | 5 Dateien | WE-XTAL Schwingquarz | HC49/4HSMX | 12 MHz | ±30ppm | 16 | -40 °C up to +85 °C | 13.4 | 4.9 | 4.3 | ||
830036533 | 5 Dateien | WE-XTAL Schwingquarz | HC49/4HSMX | 24 MHz | ±30ppm | 18 | -40 °C up to +85 °C | 13.4 | 4.9 | 4.3 |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Produktserie | Bauform | f | Tol. f | Cload (pF) | Betriebstemperatur | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Muster |
---|