ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeHF-Bauteile & SignalübertragerProduktfamilieBefilterte SteckverbinderProduktserieWE-D-SUB SteckverbinderProduktserieWE-D-SUB Filter Solder Pin Straight

WE-D-SUB Filter Solder Pin Straight

WE-D-SUB Filter Solder Pin Straight
Bauform MaßeW
(mm)
H
(mm)
MaterialMontageart
Through Hole 17 12.4 Stahl mit Zinn Solder
UNC 4/40 17 12.4 Stahl mit Zinn Solder

Merkmale

  • Standard Filter mit 1000 pF (weitere Werte möglich auf Anfrage)
  • Hohe Dämpfung von mehr als 40 dB @ 180 MHz
  • Nennstrom @ 20°C: 7,5A
  • Isolationswiderstand: min. 1 GΩ
  • Arbeitstemperaturbereich: -55 °C bis +125 °C
  • Auswahl zwischen UNC 4/40 oder Durchgangsloch
  • Arbeitsspannung: 100 VDC
  • Testspannung: 250 VRMS

Anwendung

  • Befilterung von Interfaces
  • Externe Verbindung zu
    - Drucker
    - Sensoren
    - Displays

Artikeldaten

Alle
Through Hole
UNC 4/40
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPolzahlGenderL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Muster
210111003SPEC
5 Dateien 9 Stift 30.8 17 12.4
210611003SPEC
5 Dateien 9 Buchse 30.8 17 12.4
210111023SPEC
5 Dateien 9 Stift 30.8 17 12.4
210611023SPEC
5 Dateien 9 Buchse 30.8 17 12.4
212111003SPEC
5 Dateien 15 Stift 39.2 17 12.4
212611003SPEC
5 Dateien 15 Buchse 39.2 17 12.4
212111023SPEC
5 Dateien 15 Stift 39.2 17 12.4
212611023SPEC
5 Dateien 15 Buchse 39.2 17 12.4
214111003SPEC
5 Dateien 25 Stift 53.1 17 12.4
214611003SPEC
5 Dateien 25 Buchse 53.1 17 12.4
214111023SPEC
5 Dateien 25 Stift 53.1 17 12.4
214611023SPEC
5 Dateien 25 Buchse 53.1 17 12.4
216111003SPEC
5 Dateien 37 Stift 69.5 17 12.4
216611003SPEC
5 Dateien 37 Buchse 69.5 17 12.4
216111023SPEC
5 Dateien 37 Stift 69.5 17 12.4
216611023SPEC
5 Dateien 37 Buchse 69.5 17 12.4
Artikel Nr. Daten­blatt
210111003SPEC
210611003SPEC
210111023SPEC
210611023SPEC
212111003SPEC
212611003SPEC
212111023SPEC
212611023SPEC
214111003SPEC
214611003SPEC
214111023SPEC
214611023SPEC
216111003SPEC
216611003SPEC
216111023SPEC
216611023SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPolzahlGenderL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Muster