Bauform | Maße | W (mm) | H (mm) | Material | Montageart | |
---|---|---|---|---|---|---|
Through Hole | 17.3 | 12.4 | - | - | ||
UNC 4/40 | 17.3 | 12.4 | Stahl mit Zinn | Solder |
Merkmale
- Standard Filter mit 1000 pF (weitere Werte möglich auf Anfrage)
- Hohe Dämpfung von mehr als 40 dB @ 180 MHz
- Nennstrom @ 20°C: 7,5A
- Isolationswiderstand: min. 1 GΩ
- Arbeitstemperaturbereich: -55 °C bis +125 °C
- Einfaches Löten, auch bei kleinen Litzenquerschnitten
- Auswahl zwischen UNC 4/40 oder Durchgangsloch
- Arbeitsspannung: 100 VDC
- Testspannung: 250 VRMS
Anwendung
- Befilterung von Interfaces
- Externe Verbindung zu
- Drucker
- Sensoren
- Displays
Artikeldaten
Alle
Through Hole
UNC 4/40
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Polzahl | Gender | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210113003 | SPEC | 2 Dateien | 9 | Stift | 30.8 | 17.3 | 12.4 | ||
210613003 | SPEC | 2 Dateien | 9 | Buchse | 30.8 | 17.3 | 12.4 | ||
210113023 | SPEC | 2 Dateien | 9 | Stift | 30.8 | 17.3 | 12.4 | ||
210613023 | SPEC | 2 Dateien | 9 | Buchse | 30.8 | 17.3 | 12.4 | ||
212113003 | SPEC | 2 Dateien | 15 | Stift | 39.2 | 17.3 | 12.4 | ||
212613003 | SPEC | 2 Dateien | 15 | Buchse | 39.2 | 17.3 | 12.4 | ||
212113023 | SPEC | 2 Dateien | 15 | Stift | 39.2 | 17.3 | 12.4 | ||
212613023 | SPEC | 2 Dateien | 15 | Buchse | 39.2 | 17.3 | 12.4 | ||
214113003 | SPEC | 2 Dateien | 25 | Stift | 53.1 | 17.3 | 12.4 | ||
214613003 | SPEC | 2 Dateien | 25 | Buchse | 53.1 | 17.3 | 12.4 | ||
214113023 | SPEC | 2 Dateien | 25 | Stift | 53.1 | 17.3 | 12.4 | ||
214613023 | SPEC | 2 Dateien | 25 | Buchse | 53.1 | 17.3 | 12.4 | ||
216113003 | SPEC | 2 Dateien | 37 | Stift | 69.5 | 17.3 | 12.4 | ||
216613003 | SPEC | 2 Dateien | 37 | Buchse | 69.5 | 17.3 | 12.4 | ||
216113023 | SPEC | 2 Dateien | 37 | Stift | 69.5 | 17.3 | 12.4 | ||
216613023 | SPEC | 2 Dateien | 37 | Buchse | 69.5 | 17.3 | 12.4 |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
210113003 | SPEC | |
210613003 | SPEC | |
210113023 | SPEC | |
210613023 | SPEC | |
212113003 | SPEC | |
212613003 | SPEC | |
212113023 | SPEC | |
212613023 | SPEC | |
214113003 | SPEC | |
214613003 | SPEC | |
214113023 | SPEC | |
214613023 | SPEC | |
216113003 | SPEC | |
216613003 | SPEC | |
216113023 | SPEC | |
216613023 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Polzahl | Gender | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Muster |
---|