Merkmale
- Standard Filter mit 1000 pF (weitere Werte möglich auf Anfrage)
- Hohe Dämpfung von mehr als 40 dB @ 180 MHz
- Nennstrom @ 20°C: 7,5A
- Isolationswiderstand: min. 1 GΩ
- Arbeitstemperaturbereich: -55 °C bis +125 °C
- Niedrige Bauhöhe: 6,3mm
- Arbeitsspannung: 100 VDC
- Testspannung: 250 VRMS
Anwendung
- Befilterung von Interfaces
- Externe Verbindung zu
- Drucker
- Sensoren
- Displays
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Polzahl | Gender | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240117113 | SPEC | 5 Dateien | 9 | Stift | 30.8 | 18.3 | 12.4 | ||
240617113 | SPEC | 5 Dateien | 9 | Buchse | 30.8 | 18.3 | 12.4 | ||
242117113 | SPEC | 5 Dateien | 15 | Stift | 39.2 | 18.3 | 12.4 | ||
242617113 | SPEC | 5 Dateien | 15 | Buchse | 39.2 | 18.3 | 12.4 | ||
244117113 | SPEC | 5 Dateien | 25 | Stift | 53.1 | 18.3 | 12.4 | ||
244617113 | SPEC | 5 Dateien | 25 | Buchse | 53.1 | 18.3 | 12.4 | ||
246117113 | SPEC | 5 Dateien | 37 | Stift | 69.5 | 18.3 | 12.4 | ||
246617113 | SPEC | 5 Dateien | 37 | Buchse | 69.5 | 18.3 | 12.4 |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
240117113 | SPEC | |
240617113 | SPEC | |
242117113 | SPEC | |
242617113 | SPEC | |
244117113 | SPEC | |
244617113 | SPEC | |
246117113 | SPEC | |
246617113 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Polzahl | Gender | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Muster |
---|