ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeHF-Bauteile & SignalübertragerProduktfamilieBefilterte SteckverbinderProduktserieWE-D-SUB SteckverbinderProduktserieWE-D-SUB Filter Bent 90° THT

WE-D-SUB Filter Bent 90° THT

WE-D-SUB Filter Bent 90° THT
Bauform MaßeW
(mm)
H
(mm)
Material
Metal Sheet 21.7 12.4 Stahl mit Zinn
Earthing Clip 21.7 12.4 Stahl mit Zinn

Merkmale

  • Standard Filter mit 1000 pF (weitere Werte möglich auf Anfrage)
  • Hohe Dämpfung von mehr als 40 dB @ 180 MHz
  • Nennstrom @ 20°C: 7,5A
  • Isolationswiderstand: min. 1 GΩ
  • Arbeitstemperaturbereich: -55 °C bis +125 °C
  • Auswahl zwischen Erdungsblech oder Erdrastclip
  • Arbeitsspannung: 100VDC
  • Testspannung: 250 VRMS

Anwendung

  • Befilterung von Interfaces
  • Externe Verbindung zu
    - Drucker
    - Sensoren
    - Displays

Artikeldaten

Alle
Metal Sheet
Earthing Clip
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPolzahlGenderL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Muster
210112043SPEC
5 Dateien 9 Stift 30.8 21.7 12.4
210612043SPEC
5 Dateien 9 Buchse 30.8 21.7 12.4
210112013SPEC
5 Dateien 9 Stift 30.8 21.7 12.4
210612013SPEC
5 Dateien 9 Buchse 30.8 21.7 12.4
212112043SPEC
5 Dateien 15 Stift 39.2 21.7 12.4
212612043SPEC
5 Dateien 15 Buchse 39.2 21.7 12.4
212112013SPEC
5 Dateien 15 Stift 39.2 21.7 12.4
212612013SPEC
5 Dateien 15 Buchse 39.2 21.7 12.4
214112043SPEC
5 Dateien 25 Stift 53.1 21.7 12.4
214612043SPEC
5 Dateien 25 Buchse 53.1 21.7 12.4
214112013SPEC
5 Dateien 25 Stift 53.1 21.7 12.4
214612013SPEC
5 Dateien 25 Buchse 53.1 21.7 12.4
216112043SPEC
5 Dateien 37 Stift 69.5 21.7 12.4
216612043SPEC
5 Dateien 37 Buchse 69.5 21.7 12.4
216112013SPEC
5 Dateien 37 Stift 69.5 21.7 12.4
216612013SPEC
5 Dateien 37 Buchse 69.5 21.7 12.4
Artikel Nr. Daten­blatt
210112043SPEC
210612043SPEC
210112013SPEC
210612013SPEC
212112043SPEC
212612043SPEC
212112013SPEC
212612013SPEC
214112043SPEC
214612043SPEC
214112013SPEC
214612013SPEC
216112043SPEC
216612043SPEC
216112013SPEC
216612013SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPolzahlGenderL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Muster