ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieInput/Output ConnectorsProduktunterfamilieWR-USB ConnectorsProduktserieWR-COM USB 2.0 Type A Up Right THT

WR-COM USB 2.0 Type A Up Right THT

WR-COM USB 2.0 Type A Up Right THT
General Information
Betriebstemperatur-40 °C up to +85 °C
EinhaltungRoHS
Haltbarkeit5 000 Mating cycles
Qualitätsklasse5 000 Mating cycles
VerbindungsartUSB
GenderReceptacle
TypUp Right - Short Type
Material Properties
IsolationsmaterialPBT
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
FarbeWeiß
AbdeckungsmaterialMessing
AbdeckungsbeschichtungNickel
KontaktmaterialKupferlegierung
KontaktbeschichtungGold
KontakttypStamped
AbschirmmaterialStahl
SchirmungsbeschichtungNickel
Electrical Properties
IR 12 A
Arbeitsspannung30 V (AC)
Spannungsfestigkeit500 V (AC)
Kontaktwiderstand30 mΩ

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsAnwendungInterface typTypGenderPinsMontageartIR 1
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
VerpackungDesign Kit Muster
614004184726SPEC
6 Dateien USB 2.0 Type A Up Right - Short Type Receptacle 4 THT 2 30 Tray612690
614001
Artikel Nr. Daten­blatt
614004184726SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsAnwendungInterface typTypGenderPinsMontageartIR 1
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
VerpackungDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:

Videos

Würth Elektronik Webinar: USB 3.1 C - Technische Analyse und Design-Tipps

Videos

Würth Elektronik Webinar: USB 3.1 – ein flexibles Stecksystem für viele Anwendungen

Videos

Würth Elektronik Webinar: USB-C - „Vom Layout zur Fertigung"