ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieInput/Output ConnectorsProduktunterfamilieWR-USB ConnectorsProduktserieWR-COM USB 2.0 Type A Horizontal THT Short Type

WR-COM USB 2.0 Type A Horizontal THT Short Type

WR-COM USB 2.0 Type A Horizontal THT Short Type
General Information
Betriebstemperatur-55 °C up to +85 °C
Haltbarkeit1 500 Mating cycles
VerbindungsartUSB
GenderReceptacle
TypHorizontal - Short Type
Material Properties
IsolationsmaterialLCP
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
IsolationsfarbeSchwarz
AbdeckungsmaterialEdelstahl
AbdeckungsbeschichtungNickel
KontaktmaterialKupferlegierung
KontaktbeschichtungGold
KontakttypStamped
Electrical Properties
Arbeitsspannung30 V (AC)
Spannungsfestigkeit500 V (AC)
Kontaktwiderstand30 mΩ

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsAnwendungInterface typTypGenderPinsMontageartArbeitsspannung
(V (AC))
VerpackungDesign Kit Muster
614104190121SPEC
6 Dateien USB 2.0 Type A Horizontal - Short Type Receptacle 4 THT 30 Tape and Reel & Mylar614001
Artikel Nr. Daten­blatt
614104190121SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsAnwendungInterface typTypGenderPinsMontageartArbeitsspannung
(V (AC))
VerpackungDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:

Videos

Würth Elektronik Webinar: USB 3.1 C - Technische Analyse und Design-Tipps

Videos

Würth Elektronik Webinar: USB 3.1 – ein flexibles Stecksystem für viele Anwendungen

Videos

Würth Elektronik Webinar: USB-C - „Vom Layout zur Fertigung"