General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 °C up to +85 °C |
Haltbarkeit | 10 000 Mating cycles |
Verbindungsart | Micro USB |
Gender | Receptacle |
Typ | Horizontal |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | LCP |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Isolationsfarbe | Schwarz |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Kontaktbeschichtung | Gold |
Kontakttyp | Stamped |
Abschirmmaterial | Edelstahl |
Schirmungsbeschichtung | Mattzinn |
Electrical Properties | |
---|---|
Arbeitsspannung | 30 V (AC) |
Spannungsfestigkeit | 100 V (AC) |
Kontaktwiderstand | 30 mΩ |
Application Notes
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Anwendung | Interface typ | Typ | Gender | Pins | Montageart | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Design Kit | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
629105150921 | SPEC | 6 Dateien | Micro USB 2.0 | Type AB | Horizontal | Receptacle | 5 | SMT | 30 | Tape and Reel | 614001 |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
629105150921 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Anwendung | Interface typ | Typ | Gender | Pins | Montageart | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:
Videos
Würth Elektronik Webinar: USB 3.1 C - Technische Analyse und Design-Tipps
Videos
Würth Elektronik Webinar: USB 3.1 – ein flexibles Stecksystem für viele Anwendungen
Videos
Würth Elektronik Webinar: USB-C - „Vom Layout zur Fertigung"