General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 °C up to +85 °C |
Haltbarkeit | 10 000 Mating cycles |
Gender | Receptacle |
Typ | Horizontal |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | LCP |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Isolationsfarbe | Schwarz |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Kontaktbeschichtung | Gold über Nickel |
Kontakttyp | Stamped |
Abschirmmaterial | Edelstahl |
Schirmungsbeschichtung | Nickel |
Electrical Properties | |
---|---|
Arbeitsspannung | 20 V (DC) |
Spannungsfestigkeit | 100 V (AC) |
Kontaktwiderstand | 40 mΩ |
Application Notes
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Anwendung | Interface typ | Typ | Gender | Pins | Montageart | Arbeitsspannung (V (DC)) | Verpackung | Filter Bag | Filter Stick | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
632723130112 | SPEC | 6 Dateien | USB 3.1 | Type C | Horizontal | Receptacle | 24 | THR | 20 | Tape and Reel | 82931061 82931101 | 82931060 82931100 |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
632723130112 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Anwendung | Interface typ | Typ | Gender | Pins | Montageart | Arbeitsspannung (V (DC)) | Verpackung | Filter Bag | Filter Stick | Muster |
---|
Gegenstecker
Zubehör
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:
Videos
#askLorandt erklärt: 100 W-Design bei USB C
Videos
Würth Elektronik Webinar: USB 3.1 – ein flexibles Stecksystem für viele Anwendungen
Videos
Würth Elektronik Webinar: USB 3.1 C - Technische Analyse und Design-Tipps
Videos
Würth Elektronik Webinar: USB-C - „Vom Layout zur Fertigung"