Anwendung
- Zur Befestigung von Kabeln, Schläuchen, Rohren usw.
- Fixierbar auf jeder staub- und fettfreien Oberfläche wie Metall, Lack, Kunststoff, Holz, Aufputz, Papier
- Erhebliche Arbeitsersparnis, da kein Bohren, Schrauben oder Nieten erforderlich ist
- Der Lack wird nicht beschädigt
- Korrosionsbeständig
- Variable Grundflächen
- Die kompakten Konstruktionen können für Paneele verwendet werden, für die nur wenig Platz zur Verfügung steht
General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -30 °C up to +85 °C |
Material | PA66 |
Farbe | Natur |
Brennbarkeitsklasse | UL94 V-2 |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Beutel |
Artikeldaten
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: