de

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

Design Kit WCAP-FTXX Folienkondensatoren

X2-Capacitors Artikel Nr. 890334

Anwendung

  • Sicherheitsanwendungen
  • Befilterung
  • Entstörung
  • z.B. EMV-Filter für die Stromversorgung

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads ProduktserieCVR
(V (AC))
dV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
RISOBetriebstemperaturP
(mm)
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Technische Artikelnummer Muster
890334023006SPEC
8 Dateien WCAP-FTXX Folienkondensatoren10 nF 310 500 0.130000 MΩ -40 °C up to +105 °C 10 13 5 11 MX2P010103K275ASPB16000
890334022007SPEC
8 Dateien WCAP-FTXX Folienkondensatoren15 nF 310 500 0.130000 MΩ -40 °C up to +105 °C 7.5 11 6 10 MX2P075153K275ASPB15000
890334025006SPEC
8 Dateien WCAP-FTXX Folienkondensatoren33 nF 310 300 0.130000 MΩ -40 °C up to +105 °C 15 18 5 11 MX2P015333K275ASPB16000
890334023015SPEC
8 Dateien WCAP-FTXX Folienkondensatoren47 nF 310 300 0.130000 MΩ -40 °C up to +105 °C 10 13 4.5 9.5 MX2P010473K275ASPB15000
890334022017SPEC
8 Dateien WCAP-FTXX Folienkondensatoren68 nF 310 400 0.130000 MΩ -40 °C up to +105 °C 7.5 10 6 12 MX2P075683K275ASPB15000
890334025017SPEC
8 Dateien WCAP-FTXX Folienkondensatoren100 nF 310 300 0.130000 MΩ -40 °C up to +105 °C 15 18 6 12 MX2P015104K275ASPB16000
890334023025SPEC
8 Dateien WCAP-FTXX Folienkondensatoren150 nF 310 300 0.130000 MΩ -40 °C up to +105 °C 10 13 7 12 MX2P010154K275ASPB15000
890334024002SPEC
8 Dateien WCAP-FTXX Folienkondensatoren220 nF 310 240 0.130000 MΩ -40 °C up to +105 °C 12.5 15 7 12.5 MX2P125224K275ASPB15000
890334024005SPEC
8 Dateien WCAP-FTXX Folienkondensatoren470 nF 310 280 0.110000 Ω x F -40 °C up to +105 °C 12.5 15 10 16 MX2P125474K275ASPB15000
890334026018SPEC
8 Dateien WCAP-FTXX Folienkondensatoren560 nF 310 160 0.110000 Ω x F -40 °C up to +105 °C 22.5 26 7.5 16.5 MX2P225564K275ASPB46000
890334025045SPEC
8 Dateien WCAP-FTXX Folienkondensatoren680 nF 310 230 0.110000 Ω x F -40 °C up to +105 °C 15 18 10 16 MX2P015684K275ASPB15000
890334027006SPEC
8 Dateien WCAP-FTXX Folienkondensatoren680 nF 310 170 0.110000 Ω x F -40 °C up to +105 °C 27.5 31 10.5 20 MX2P275684K275ASPB56000
890334026027SPEC
8 Dateien WCAP-FTXX Folienkondensatoren1 µF 310 170 0.110000 Ω x F -40 °C up to +105 °C 22.5 26 11 20 MX2P225105K275ASPB46000
890334027025SPEC
8 Dateien WCAP-FTXX Folienkondensatoren3.3 µF 310 130 0.110000 MΩ -40 °C up to +105 °C 27.5 31 15.5 29 MX2P275335K275ASPB55000
890334028008SPEC
8 Dateien WCAP-FTXX Folienkondensatoren6.8 µF 310 110 0.110000 Ω x F -40 °C up to +105 °C 37.5 41.5 22.5 35.5 MX2P375685K275ASPB65000
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads ProduktserieCVR
(V (AC))
dV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
RISOBetriebstemperaturP
(mm)
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Technische Artikelnummer Muster