Anwendung
- Sicherheitsanwendungen
- Befilterung
- Entstörung
- z.B. EMV-Filter für die Stromversorgung
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | C | VR (V (AC)) | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Betriebstemperatur | P (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Technische Artikelnummer | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
890324023006 | SPEC | 8 Dateien | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | 10 nF | 275 | 500 | 0.1 | 30000 MΩ | -40 °C up to +105 °C | 10 | 13 | 5 | 11 | MX2P010103K275ASPB16000 | ||
890324022007 | SPEC | 8 Dateien | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | 15 nF | 275 | 500 | 0.1 | 30000 MΩ | -40 °C up to +105 °C | 7.5 | 11 | 6 | 10 | MX2P075153K275ASPB15000 | ||
890324025006 | SPEC | 8 Dateien | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | 33 nF | 275 | 300 | 0.1 | 30000 MΩ | -40 °C up to +105 °C | 15 | 18 | 5 | 11 | MX2P015333K275ASPB16000 | ||
890324023015 | SPEC | 8 Dateien | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | 47 nF | 275 | 300 | 0.1 | 30000 MΩ | -40 °C up to +105 °C | 10 | 13 | 4.5 | 9.5 | MX2P010473K275ASPB15000 | ||
890324022017 | SPEC | 8 Dateien | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | 68 nF | 275 | 400 | 0.1 | 30000 MΩ | -40 °C up to +105 °C | 7.5 | 10 | 6 | 12 | MX2P075683K275ASPB15000 | ||
890324025017 | SPEC | 8 Dateien | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | 100 nF | 275 | 300 | 0.1 | 30000 MΩ | -40 °C up to +105 °C | 15 | 18 | 6 | 12 | MX2P015104K275ASPB16000 | ||
890324023025 | SPEC | 8 Dateien | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | 150 nF | 275 | 300 | 0.1 | 30000 MΩ | -40 °C up to +105 °C | 10 | 13 | 7 | 12 | MX2P010154K275ASPB15000 | ||
890324024002 | SPEC | 8 Dateien | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | 220 nF | 275 | 240 | 0.1 | 30000 MΩ | -40 °C up to +105 °C | 12.5 | 15 | 7 | 12.5 | MX2P125224K275ASPB15000 | ||
890324024005 | SPEC | 8 Dateien | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | 470 nF | 275 | 280 | 0.1 | 10000 Ω x F | -40 °C up to +105 °C | 12.5 | 15 | 10 | 16 | MX2P125474K275ASPB15000 | ||
890324026018 | SPEC | 8 Dateien | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | 560 nF | 275 | 160 | 0.1 | 10000 Ω x F | -40 °C up to +105 °C | 22.5 | 26 | 7.5 | 16.5 | MX2P225564K275ASPB46000 | ||
890324025045 | SPEC | 8 Dateien | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | 680 nF | 275 | 230 | 0.1 | 10000 Ω x F | -40 °C up to +105 °C | 15 | 18 | 10 | 16 | MX2P015684K275ASPB15000 | ||
890324027006 | SPEC | 8 Dateien | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | 680 nF | 275 | 170 | 0.1 | 10000 Ω x F | -40 °C up to +105 °C | 27.5 | 31 | 10.5 | 20 | MX2P275684K275ASPB56000 | ||
890324026027 | SPEC | 8 Dateien | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | 1 µF | 275 | 170 | 0.1 | 10000 Ω x F | -40 °C up to +105 °C | 22.5 | 26 | 11 | 20 | MX2P225105K275ASPB46000 | ||
890324027025 | SPEC | 8 Dateien | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | 3.3 µF | 275 | 130 | 0.1 | 10000 Ω x F | -40 °C up to +105 °C | 27.5 | 31 | 15.5 | 29 | MX2P275335K275ASPB55000 | ||
890324028008 | SPEC | 8 Dateien | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | 6.8 µF | 275 | 110 | 0.1 | 10000 Ω x F | -40 °C up to +105 °C | 37.5 | 41.5 | 22.5 | 35.5 | MX2P375685K275ASPB65000 |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | C | VR (V (AC)) | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Betriebstemperatur | P (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Technische Artikelnummer | Muster |
---|