ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieWire-to-Board SteckverbinderProduktunterfamilieWR-BHD Box HeaderRastermaß2.00 mmAusführungCableProduktserieWR-CAB 1.00 mm Ribbon Flat Cable 1 m pieces

WR-CAB 1.00 mm Ribbon Flat Cable 1 m pieces

WR-CAB 1.00 mm Ribbon Flat Cable 1 m pieces
Material Properties
IsolationsmaterialPVC
IsolationsfarbeGrau mit roter Markierung an Leitung 1
General Information
Betriebstemperatur-25 °C up to +105 °C
Spannungsfestigkeit2000 V (AC)
RISO100 MΩ
unsymmetriche Impedanz90 Ω
Raster1 mm
Certification
cULus ZulassungE328849
Wire Properties
Stranded Wire Section (AWG)28 (AWG)
Stranded Wire Section (Metric)0.089 (mm²)
Packaging Properties
VerpackungBeutel

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsRaster
(mm)
L
(mm)
IR
(A)
Stranded Wire Section (AWG)VerpackungDesign Kit Muster
63901015621CABSPEC
10 1 10 1 28 (AWG) Beutel612001
63901415621CABSPEC
14 1 14 1 28 (AWG) Beutel612001
63901615621CABSPEC
16 1 16 1 28 (AWG) Beutel612001
63902015621CABSPEC
20 1 20 1 28 (AWG) Beutel612001
63902415621CABSPEC
24 1 24 1 28 (AWG) Beutel
63902615621CABSPEC
26 1 26 1 28 (AWG) Beutel612001
63903415621CABSPEC
34 1 34 1 28 (AWG) Beutel
63904015621CABSPEC
40 1 40 1 28 (AWG) Beutel
63905015621CABSPEC
50 1 50 1 28 (AWG) Beutel612001
Artikel Nr. Daten­blatt
63901015621CABSPEC
63901415621CABSPEC
63901615621CABSPEC
63902015621CABSPEC
63902415621CABSPEC
63902615621CABSPEC
63903415621CABSPEC
63904015621CABSPEC
63905015621CABSPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsRaster
(mm)
L
(mm)
IR
(A)
Stranded Wire Section (AWG)VerpackungDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: