de

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

WR-RPSMA RPSMA Straight Plug Cable Connector NEU

Material Properties
IsolationsmaterialPTFE
IsolationsfarbeWeiß
Body materialMessing
BodybeschichtungThin Gold over Nickel
Lock Washer materialMessing
Kind Properties
InterfaceMIL-STD-348
VerbindungsartRP SMA
GenderPlug
Orientierungs typGerade
General Information
Betriebstemperatur-65 bis zu +165 °C
Electrical Properties
fDC~3 GHz; DC~6 GHz
Mechanical Properties
Steckzyklus500 Cycles
Packaging Properties
VerpackungBeutel

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsInterfaceMontageartfVerbindungsartGenderOrientierungs typBetriebstemperaturCenter Contact Muster
63046020110420SPEC
2 Dateien MIL-STD-348 Crimp DC~3 GHz RP SMA Plug Gerade -65 bis zu +165 °C 0,4 Ø
63046020110320SPEC
2 Dateien MIL-STD-348 Crimp DC~6 GHz RP SMA Plug Gerade -65 bis zu +165 °C 0,6 Ø
Artikel Nr. Daten­blatt
63046020110420SPEC
63046020110320SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsInterfaceMontageartfVerbindungsartGenderOrientierungs typBetriebstemperaturCenter Contact Muster